피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A9-L050 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie largeur 12,7mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_l050.prj},{NB=michaud_chailly_A9-28L050F},{REF=A9-28L050F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=28},{D1=12},{D2=91},{D3=84.89},{D4=84.13},{D5=58},{L1=32},{L2=19},{POIDS=1.04},{INFOS=INFOTEXTE},{N=316},{I=76.0},{VER=50},{PPATH=a9_lxx/a9_l_asmtpl.prj},{TYPE=2F},{CNSORDERNO=14050028},{DESCRIPTION=28 L 050},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-10L050...
A9-10L050F
Acier
6F
10
8
36
30.32
29.56
20
28
19
0.11
Michaud Chailly A9-11L050...
A9-11L050F
Acier
6F
11
8
38
33.35
32.59
24
30
19
0.14
Michaud Chailly A9-12L050...
A9-12L050F
Acier
6F
12
8
42
36.38
35.62
24
30
19
0.17
Michaud Chailly A9-13L050...
A9-13L050F
Acier
6F
13
8
44
39.41
38.65
28
30
19
0.21
Michaud Chailly A9-14L050...
A9-14L050F
Acier
6F
14
8
48
42.44
41.68
28
30
19
0.24
Michaud Chailly A9-15L050...
A9-15L050F
Acier
6F
15
8
51
45.48
44.72
34
30
19
0.29
Michaud Chailly A9-16L050...
A9-16L050F
Acier
6F
16
8
54
48.51
47.75
36
32
19
0.33
Michaud Chailly A9-17L050...
A9-17L050F
Acier
6F
17
10
57
51.54
50.78
36
32
19
0.38
Michaud Chailly A9-18L050...
A9-18L050F
Acier
6F
18
10
60
54.57
53.81
40
32
19
0.44
Michaud Chailly A9-19L050...
A9-19L050F
Acier
6F
19
10
63
57.61
56.84
40
32
19
0.47
Michaud Chailly A9-20L050...
A9-20L050F
Acier
6F
20
10
66
60.64
59.88
40
32
19
0.51
Michaud Chailly A9-21L050...
A9-21L050F
Acier
6F
21
10
71
63.67
62.91
45
32
19
0.60
Michaud Chailly A9-22L050...
A9-22L050F
Acier
6F
22
10
75
66.70
65.94
45
32
19
0.64
Michaud Chailly A9-23L050...
A9-23L050F
Acier
6F
23
10
79
69.73
68.97
55
32
19
0.78
Michaud Chailly A9-24L050...
A9-24L050F
Acier
6F
24
10
79
72.77
72.00
55
32
19
0.81
Michaud Chailly A9-25L050...
A9-25L050F
Acier
6F
25
10
83
75.80
75.04
58
32
19
0.89
Michaud Chailly A9-26L050...
A9-26L050F
Acier
6F
26
12
87
78.83
78.07
58
32
19
0.94
Michaud Chailly A9-27L050...
A9-27L050F
Acier
6F
27
12
87
81.86
81.10
58
32
19
0.99
Michaud Chailly A9-28L050...
A9-28L050F
Acier
6F
28
12
91
84.89
84.13
58
32
19
1.04
Michaud Chailly A9-30L050...
A9-30L050F
Acier
6F
30
12
97
90.96
90.20
70
32
19
1.17
Michaud Chailly A9-32L050...
A9-32L050F
Acier
6F
32
12
103
97.03
96.26
70
32
19
1.41
Michaud Chailly A9-33L050...
A9-33L050F
Acier
6F
33
12
106
100.05
99.29
70
32
19
1.49
Michaud Chailly A9-34L050...
A9-34L050F
Acier
6F
34
12
111
103.08
102.32
70
32
19
1.57
Michaud Chailly A9-35L050...
A9-35L050F
Acier
6F
35
12
111
106.12
105.35
70
32
19
1.62
Michaud Chailly A9-36L050...
A9-36L050F
Acier
6F
36
12
115
109.15
108.39
70
32
19
1.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A9-L075 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-L100 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-5M25 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A8-L - Courroie dentée L - Pas 9,525 mm(3/8'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MA A9L075 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie - Pas 9,525...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-H300 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-H075 - Poulie dentée monobloc pas 12,7mm (1/2") pour courroie lar...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-XL037 - Poulie dentée monobloc pas 5,08 mm (1.5") pour courroie l...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MA A9L050 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie - Pas 9,525...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-329-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MIDAS A9-T10 - Poulie dentée à élément de serrage Midas - Pas 10 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MA A9-8M20 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
L050
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청