您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-XL037 - Poulie dentée monobloc pas 5,08 mm (1.5") pour courroie largeur 9,525mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_xl037.prj},{NB=michaud_chailly_A9-26XL037F},{REF=A9-26XL037F},{SCHEMA=6F},{DENTS=26},{D1=8},{D2=48},{D3=42.04},{D4=41.53},{D5=30},{L1=22},{L2=14.3},{POIDS=0.09},{INFOS=INFOTEXTE},{N=210},{DESCRIPTION=26 XL 037},{CNSORDERNO=13037026},{MAT=Al},{TYPE=2F},{PPATH=a9_xl037/a9_xl037_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-10XL03...
A9-10XL037F
6F
10
0
23
16.17
15.66
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-11XL03...
A9-11XL037F
6F
11
0
23
17.79
17.28
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-12XL03...
A9-12XL037F
6F
12
0
25
19.40
18.90
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-13XL03...
A9-13XL037F
6F
13
0
25
21.02
20.51
10
20
14.3
0.01
Michaud Chailly A9-14XL03...
A9-14XL037F
6F
14
0
28
22.64
22.13
16
20
14.3
0.02
Michaud Chailly A9-15XL03...
A9-15XL037F
6F
15
0
28
24.25
23.75
16
20
14.3
0.02
Michaud Chailly A9-16XL03...
A9-16XL037F
6F
16
0
32
25.87
25.36
16
20
14.3
0.03
Michaud Chailly A9-17XL03...
A9-17XL037F
6F
17
0
32
27.49
26.98
20
20
14.3
0.03
Michaud Chailly A9-18XL03...
A9-18XL037F
6F
18
0
36
29.11
28.60
20
20
14.3
0.04
Michaud Chailly A9-19XL03...
A9-19XL037F
6F
19
0
36
30.72
30.21
20
22
14.3
0.04
Michaud Chailly A9-20XL03...
A9-20XL037F
6F
20
0
38
32.34
31.83
25
22
14.3
0.05
Michaud Chailly A9-21XL03...
A9-21XL037F
6F
21
0
38
33.96
33.45
25
22
14.3
0.05
Michaud Chailly A9-22XL03...
A9-22XL037F
6F
22
0
42
35.57
35.07
25
22
14.3
0.06
Michaud Chailly A9-24XL03...
A9-24XL037F
6F
24
0
44
38.81
38.30
30
22
14.3
0.06
Michaud Chailly A9-26XL03...
A9-26XL037F
6F
26
8
48
42.04
41.53
30
22
14.3
0.09
Michaud Chailly A9-27XL03...
A9-27XL037F
6F
27
8
48
43.66
43.15
34
22
14.3
0.09
Michaud Chailly A9-28XL03...
A9-28XL037F
6F
28
8
51
45.28
44.77
34
22
14.3
0.10
Michaud Chailly A9-30XL03...
A9-30XL037F
6F
30
8
54
48.51
48.00
38
22
14.3
0.12
Michaud Chailly A9-32XL03...
A9-32XL037F
6F
32
8
57
51.74
51.24
38
25
14.3
0.12
Michaud Chailly A9-34XL03...
A9-34XL037
6
34
8
60
54.98
54.47
38
25
14.3
0.13
Michaud Chailly A9-35XL03...
A9-35XL037
6
35
8
63
56.60
56.09
38
25
14.3
0.14
Michaud Chailly A9-36XL03...
A9-36XL037
6
36
8
0
58.21
57.70
45
25
14.3
0.14
Michaud Chailly A9-38XL03...
A9-38XL037
6
38
8
0
61.45
60.94
45
25
14.3
0.15
Michaud Chailly A9-40XL03...
A9-40XL037
6
40
8
0
64.68
64.17
45
25
14.3
0.16
Michaud Chailly A9-42XL03...
A9-42XL037
6
42
8
0
67.91
67.41
45
25
14.3
0.18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A8-XL - Courroie dentée XL - Pas 5,08 mm(1/5'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-L050 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Poulies crantées préalésées XL - Poulies crantées pour courroies positives ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A9-21T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-H075 - Poulie dentée monobloc pas 12,7mm (1/2") pour courroie lar...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Timing belt pulleys XL 037 for belt width 037 (3/8" = 9,53 mm)
Haberkorn
19.07.2021
Modèle A9-5M09 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-100 - Accouplement élastique RN - inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-H100 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-5M15 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 15 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
NZRR-XL-037-AL - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 5...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle R0-160 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée, de préci...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A9-H150 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求