피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-WK 12 - Frette extérieure type WK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_wk_12.prj},{NB=michaud_chailly_A5-WK-40-12-43},{REF=A5-WK-40-12-43},{NBV=Variable selon fabrication},{DW=43},{D2=96},{D3=70},{D4=47},{L1=25},{L2=50},{VIS=M10},{TS=58},{T=2,3},{F=109},{MASSE=2,5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDR=10.000},{P=1.500},{K1=6.400},{S1=16.000},{INFO1=a5wk12.txt},{N=6.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de Vis
ⁿ/ₐ
DW
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VIS
Din 933 CI 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[KNm]
F
Effort axial maximum transmissible lorsque F=0
[kN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-WK-10-...
A5-WK-10-12-9
Variable selon fabricatio...
9
39
25
13
10
20
M6
12
0,04
8
0,2
Michaud Chailly A5-WK-10-...
A5-WK-10-12-10
Variable selon fabricatio...
10
39
25
13
10
20
M6
12
0,04
9
0,2
Michaud Chailly A5-WK-10-...
A5-WK-10-12-11
Variable selon fabricatio...
11
39
25
13
10
20
M6
12
0,05
10
0,2
Michaud Chailly A5-WK-12-...
A5-WK-12-12-12
Variable selon fabricatio...
12
44
28
16
13
26
M6
12
0,07
11
0,3
Michaud Chailly A5-WK-12-...
A5-WK-12-12-13
Variable selon fabricatio...
13
44
28
16
13
26
M6
12
0,08
12
0,3
Michaud Chailly A5-WK-12-...
A5-WK-12-12-14
Variable selon fabricatio...
14
44
28
16
13
26
M6
12
0,09
13
0,3
Michaud Chailly A5-WK-15-...
A5-WK-15-12-15
Variable selon fabricatio...
15
52
36
21
15
30
M8
29
0,16
21
0,5
Michaud Chailly A5-WK-15-...
A5-WK-15-12-17
Variable selon fabricatio...
17
52
36
21
15
30
M8
29
0,2
24
0,5
Michaud Chailly A5-WK-15-...
A5-WK-15-12-19
Variable selon fabricatio...
19
52
36
21
15
30
M8
29
0,26
27
0,5
Michaud Chailly A5-WK-20-...
A5-WK-20-12-20
Variable selon fabricatio...
20
60
42
26
17
34
M8
29
0,29
29
0,7
Michaud Chailly A5-WK-20-...
A5-WK-20-12-22
Variable selon fabricatio...
22
60
42
26
17
34
M8
29
0,35
32
0,7
Michaud Chailly A5-WK-20-...
A5-WK-20-12-24
Variable selon fabricatio...
24
60
42
26
17
34
M8
29
0,41
35
0,7
Michaud Chailly A5-WK-25-...
A5-WK-25-12-25
Variable selon fabricatio...
25
66
48
32
19
38
M8
29
0,49
40
0,9
Michaud Chailly A5-WK-25-...
A5-WK-25-12-27
Variable selon fabricatio...
27
66
48
32
19
38
M8
29
0,58
43
0,9
Michaud Chailly A5-WK-25-...
A5-WK-25-12-29
Variable selon fabricatio...
29
66
48
32
19
38
M8
29
0,66
46
0,9
Michaud Chailly A5-WK-30-...
A5-WK-30-12-30
Variable selon fabricatio...
30
76
56
38
21
42
M8
29
0,77
51
1,3
Michaud Chailly A5-WK-30-...
A5-WK-30-12-32
Variable selon fabricatio...
32
76
56
38
21
42
M8
29
0,87
55
1,3
Michaud Chailly A5-WK-30-...
A5-WK-30-12-35
Variable selon fabricatio...
35
76
56
38
21
42
M8
29
1,05
60
1,3
Michaud Chailly A5-WK-40-...
A5-WK-40-12-36
Variable selon fabricatio...
36
96
70
47
25
50
M10
58
1,3
70
2,5
Michaud Chailly A5-WK-40-...
A5-WK-40-12-40
Variable selon fabricatio...
40
96
70
47
25
50
M10
58
1,8
92
2,5
Michaud Chailly A5-WK-40-...
A5-WK-40-12-43
Variable selon fabricatio...
43
96
70
47
25
50
M10
58
2,3
109
2,5
Michaud Chailly A5-WK-50-...
A5-WK-50-12-44
Variable selon fabricatio...
44
112
84
58
30
60
M12
100
2,3
102
4,1
Michaud Chailly A5-WK-50-...
A5-WK-50-12-50
Variable selon fabricatio...
50
112
84
58
30
60
M12
100
3,4
137
4,1
Michaud Chailly A5-WK-50-...
A5-WK-50-12-54
Variable selon fabricatio...
54
112
84
58
30
60
M12
100
4,3
161
4,1
Michaud Chailly A5-WK-60-...
A5-WK-60-12-55
Variable selon fabricatio...
55
120
94
66
34
70
M12
100
4,1
150
4,9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-WKL 12 - Frette extérieure type WKL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-065 - Roue libre type GL avec flasque bras F5 et couvercle D3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-06 - Roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-50 - RENVOI D'ANGLE MINIATURE À ENGRENAGE CONIQUE POUR COUPLE ÉLE...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A3-40 - RENVOI D'ANGLE MINIATURE À ENGRENAGE CONIQUE POUR CHARGES LÉ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A3-60 - Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 20 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.05.2024
Modèle A6-03 - Roue libre type UF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-07-11 - Maillon de jonction pour chaîne simple à ressort d'attach...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A6-061 - Flasque F2 pour roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-073-11 - Maillon de jonction pour chaîne triple à ressort d'attac...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B7-BAWN - Bride d'arbre profilée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle A1-26 - Roue cylindrique droite en acier - Module 0,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청