Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de clavette
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_29.prj},{NB=michaud_chailly_A5-29-50-50-1},{REF=A5-29-50-50-1},{MAT=Acier bruni},{RN=avec rainure},{D1=50},{D2=85},{D3=94.2},{L1=124},{VIS=M10x25},{CM=2250},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=10},{P=1.500},{L=25},{SW=8.0},{DV=16.000},{DSW=18.000},{T=7.080},{T1=30.100},{T2=53.200},{W=14.000},{LV1=33.750},{LV2=12.180},{L2=15.940},{L3=28.340},{INFO1=a5-29.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
RN
rainure
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
Vis DIN 912
ⁿ/ₐ
CM
Couple maxi
[Nm]
Michaud Chailly A5-29-06-...
A5-29-06-06-2
Acier bruni
sans rainure
6
18
21.5
30
M 3x 8
30
Michaud Chailly A5-29-08-...
A5-29-08-08-2
Acier bruni
sans rainure
8
24
27.1
35
M 3x10
50
Michaud Chailly A5-29-10-...
A5-29-10-10-2
Acier bruni
sans rainure
10
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-29-12-...
A5-29-12-12-2
Acier bruni
sans rainure
12
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-29-14-...
A5-29-14-14-2
Acier bruni
sans rainure
14
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-29-15-...
A5-29-15-15-2
Acier bruni
sans rainure
15
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-29-16-...
A5-29-16-16-2
Acier bruni
sans rainure
16
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-29-20-...
A5-29-20-20-2
Acier bruni
sans rainure
20
42
48.9
65
M 6x16
350
Michaud Chailly A5-29-25-...
A5-29-25-25-2
Acier bruni
sans rainure
25
45
51.5
75
M 6x16
390
Michaud Chailly A5-29-30-...
A5-29-30-30-2
Acier bruni
sans rainure
30
53
58.7
83
M 6x18
475
Michaud Chailly A5-29-35-...
A5-29-35-35-2
Acier bruni
sans rainure
35
67
74.7
95
M 8x25
1100
Michaud Chailly A5-29-40-...
A5-29-40-40-2
Acier bruni
sans rainure
40
77
84.0
108
M 8x25
1325
Michaud Chailly A5-29-50-...
A5-29-50-50-2
Acier bruni
sans rainure
50
85
94.2
124
M10x25
2250
Michaud Chailly A5-29-08-...
A5-29-08-08-1
Acier bruni
avec rainure
8
24
27.1
35
M 3x10
50
Michaud Chailly A5-29-10-...
A5-29-10-10-1
Acier bruni
avec rainure
10
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-29-12-...
A5-29-12-12-1
Acier bruni
avec rainure
12
29
33.0
45
M 4x12
100
Michaud Chailly A5-29-14-...
A5-29-14-14-1
Acier bruni
avec rainure
14
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-29-15-...
A5-29-15-15-1
Acier bruni
avec rainure
15
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-29-16-...
A5-29-16-16-1
Acier bruni
avec rainure
16
34
39.4
50
M 5x16
190
Michaud Chailly A5-29-20-...
A5-29-20-20-1
Acier bruni
avec rainure
20
42
48.9
65
M 6x16
350
Michaud Chailly A5-29-25-...
A5-29-25-25-1
Acier bruni
avec rainure
25
45
51.5
75
M 6x16
390
Michaud Chailly A5-29-30-...
A5-29-30-30-1
Acier bruni
avec rainure
30
53
58.7
83
M 6x18
475
Michaud Chailly A5-29-35-...
A5-29-35-35-1
Acier bruni
avec rainure
35
67
74.7
95
M 8x25
1100
Michaud Chailly A5-29-40-...
A5-29-40-40-1
Acier bruni
avec rainure
40
77
84.0
108
M 8x25
1325
Michaud Chailly A5-29-50-...
A5-29-50-50-1
Acier bruni
avec rainure
50
85
94.2
124
M10x25
2250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求