피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-871 - Moyeu cannelé avec bride - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_871.prj},{NB=michaud_chailly_A1-871-23},{REF=A1-871-23},{MAT=Acier},{DP=KN 23 x 28},{NBC=6},{D1=23},{D2=28},{D3=36},{D4=64},{D5=50},{D6=6.6},{D7=36},{L1=55},{L2=10},{L3=3.5},{B2=6.000},{G=0.41},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_871.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DP
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
NBC
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H7
[mm]
D4
DIN 7168 m
[mm]
D5
[mm]
D6
DIN 74 m
[mm]
D7
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
DIN 7168 m
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-871-11
A1-871-11
Acier
KN 11 x 14
6
11
14
20
42
28
4.5
20
35
8
3.0
Michaud Chailly A1-871-13
A1-871-13
Acier
KN 13 x 16
6
13
16
22
50
36
4.5
25
40
8
3.0
Michaud Chailly A1-871-16
A1-871-16
Acier
KN 16 x 20
6
16
20
25
52
38
5.5
28
40
10
3.0
Michaud Chailly A1-871-18
A1-871-18
Acier
KN 18 x 22
6
18
22
30
54
40
5.5
30
45
10
3.5
Michaud Chailly A1-871-21
A1-871-21
Acier
KN 21 x 25
6
21
25
35
62
48
6.6
34
50
10
3.5
Michaud Chailly A1-871-23
A1-871-23
Acier
KN 23 x 28
6
23
28
36
64
50
6.6
36
55
10
3.5
Michaud Chailly A1-871-26
A1-871-26
Acier
KN 26 x 32
6
26
32
40
70
56
6.6
42
60
10
3.5
Michaud Chailly A1-871-28
A1-871-28
Acier
KN 28 x 34
6
28
34
46
78
60
9.0
45
60
12
3.5
Michaud Chailly A1-871-32
A1-871-32
Acier
KN 32 x 38
8
32
38
50
82
65
9.0
50
60
12
3.5
Michaud Chailly A1-871-36
A1-871-36
Acier
KN 36 x 42
8
36
42
52
90
70
9.0
52
80
16
4.0
Michaud Chailly A1-871-42
A1-871-42
Acier
KN 42 x 48
8
42
48
60
95
75
11.0
60
80
16
4.0
Michaud Chailly A1-871-46
A1-871-46
Acier
KN 46 x 54
8
46
54
65
100
80
11.0
65
100
16
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-881 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-861 - Moyeu cannelé - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-85 - Arbre cannelé en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-08 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-873 - Moyeu cannelé avec bride en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-661 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Acier zingue -...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-870 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-11F - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en fo...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-863 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-880 - Anneau de serrage pour moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-8M50 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청