您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R2-24-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_24_skf.prj},{NB=michaud_chailly_3303A-2RS1TN9/MT33},{DESIGNATION=3303 A-2RS1TN9/MT33},{REF=3303A-2RS1TN9/MT33},{MODELE=R2-24},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{D1=17},{D2=47},{L1=22.200},{POIDS=0.180},{DDX=},{DX=},{C=},{DD1=},{DD1X=},{DD2=25.700},{D11=},{D1X=},{D22=40.150},{D3=MIN},{D4=MIN},{G=MIN},{BB=},{BBX=},{FF=28},{K=},{KX=},{R0MAX=},{R12=1},{R12X=},{R12XX=1},{R12XXX=},{R12XXXX=1},{R12XXXXX=},{R12XXXXXX=1},{R12XXXXXXX=},{AA=28},{ALPHA=30},{PITCH=32.000},{DW=9.000},{DDAMIN=22.6},{DDAMAX=25.5},{DAMAX=41.4},{RAMAX=1},{LOAD1=21.6},{LOAD2=12.7},{LOAD3=0.54},{SPEED1=},{SPEED2=11000},{Z=7.000},{II=2.000},{POPULAR=Yes},{DESIGN=acbb2z},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 3308A-2RS...
3308A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40
90
36.500
0.930
Michaud Chailly 3204A-2RS...
3204A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20
47
20.600
0.160
Michaud Chailly 3209A-2RS...
3209A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45
85
30.200
0.630
Michaud Chailly 3206A-2RS...
3206A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30
62
23.800
0.290
Michaud Chailly 3208A-2RS...
3208A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40
80
30.200
0.570
Michaud Chailly 3309 A-2R...
3309 A-2RS1/MT33
SKF
CN
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3309A-2RS...
3309A-2RS1/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3205A-2RS...
3205A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
52
20.600
0.180
Michaud Chailly 3304A-2RS...
3304A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20
52
22.200
0.220
Michaud Chailly 3310A-2RS...
3310A-2RS1/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
50
110
44.400
1.700
Michaud Chailly 3210A-2RS...
3210A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50
90
30.200
0.650
Michaud Chailly 3207A-2RS...
3207A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35
72
27.000
0.440
Michaud Chailly 3311A-2RS...
3311A-2RS1/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
55
120
49.200
2.650
Michaud Chailly 3201A-2RS...
3201A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
12
32
15.900
0.058
Michaud Chailly 3203A-2RS...
3203A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17
40
17.500
0.096
Michaud Chailly 3303A-2RS...
3303A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17
47
22.200
0.180
Michaud Chailly 3212A-2RS...
3212A-2RS1/MT33
SKF
CN
ACIER
-
60
110
36.500
1.200
Michaud Chailly 3212A-2RS...
3212A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
60
110
36.500
1.200
Michaud Chailly 3306A-2RS...
3306A-2RS1TN9/C3MT33
SKF
C3
POLYAMIDE
-
30
72
30.200
0.520
Michaud Chailly 3305A-2RS...
3305A-2RS1TN9/C3MT33
SKF
C3
POLYAMIDE
-
25
62
25.400
0.350
Michaud Chailly 3200A-2RS...
3200A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
10
30
14.000
0.051
Michaud Chailly 3302A-2RS...
3302A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15
42
19.000
0.130
Michaud Chailly 3202A-2RS...
3202A-2RS1TN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15
35
15.900
0.066
Michaud Chailly 3211A-2RS...
3211A-2RS1/MT33
SKF
CN
ACIER
-
55
100
33.300
0.910
Michaud Chailly 3205A-2RS...
3205A-2RS1/MT33
SKF
CN
ACIER
-
25
52
20.600
0.180
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
BNT_003 - Support rollers, with flange rings, with an inner ring
SKF
21.11.2022
Modèle R2-24 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
GN 1804.2 - Slotted locknuts with thread locking
Ganter
19.06.2024
23806 - Roulement à billes axial en acier à double rangée
norelem
26.06.2024
Modèle R2-23 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde SKF
MÄDLER
26.04.2024
With snap ring
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Modèle R2-22-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouve...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求