피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MFNW, MFNW-S, MFNW-DS - Standard Flanged Oil Free Bushings -Standard Built-in Copper Alloy Bushings Double Compact Flange-
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfnw.prj},{NB=MFNW16},{SEAL=},{MATH=1018 Carbon Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LA1=67},{LA=75},{L1=10},{S=30},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38},{F=22},{A=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
하우징표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
L 더블
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFNW6
MFNW6
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
6
+0.022/0
12
0/-0.018
37
5
15
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MFNW8
MFNW8
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
8
+0.028/0
15
0/-0.018
47
5
20
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MFNW10
MFNW10
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
10
+0.028/0
19
0/-0.021
57
5
25
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MFNW12
MFNW12
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
12
+0.034/0
21
0/-0.021
57
10
25
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MFNW13
MFNW13
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
13
+0.034/0
23
0/-0.021
57
10
25
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MFNW16
MFNW16
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
16
+0.034/0
28
0/-0.021
67
10
30
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MFNW20
MFNW20
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
20
+0.041/0
32
0/-0.025
77
10
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MFNW25
MFNW25
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
25
+0.041/0
40
0/-0.025
108
10
50
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MFNW30
MFNW30
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
30
+0.041/0
45
0/-0.025
128
10
60
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
MFNW35
MFNW35
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
35
+0.050/0
52
0/-0.030
128
15
60
82
10
6.6
11.0
6.1
67
42
54
MFNW40
MFNW40
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
40
+0.050/0
60
0/-0.030
150
15
70
96
13
9.0
14.0
8.1
78
48
62
MFNW50
MFNW50
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
50
+0.050/0
80
0/-0.030
170
15
80
116
13
9.0
14.0
8.1
98
68
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청