您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MFMS, MFMS-S, MFMS-DS, SMFMS, SMFMS-S - 标准带法兰无油衬套 -标准型-内置铜合金衬套 单衬型 圆法兰型-
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfms.prj},{NB=MFMS16},{SEAL=},{MATH=},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LA1=37},{LA=45},{L1=10},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
L 单衬型
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MATHA
Matha
ⁿ/ₐ
MFMS6
MFMS6
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS8
MFMS8
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS10
MFMS10
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS12
MFMS12
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS13
MFMS13
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS16
MFMS16
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS20
MFMS20
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS25
MFMS25
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS30
MFMS30
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS35
MFMS35
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS40
MFMS40
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS50
MFMS50
High Tensile Brass Alloy
无电解镀镍
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
'', '1018 Carbon Steel' ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求