您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MFIMW, MFIMW-S, MFIMW-DS - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入式双衬型 圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfimw.prj},{NB=MFIMW16},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{DAA=27.8},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MFIMW6
MFIMW6
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFIMW8
MFIMW8
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFIMW10
MFIMW10
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFIMW12
MFIMW12
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFIMW13
MFIMW13
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFIMW16
MFIMW16
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFIMW20
MFIMW20
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFIMW25
MFIMW25
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFIMW30
MFIMW30
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
128
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
MFIMW35
MFIMW35
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
35
+0.050/0
52
0/-0.030
51.6
128
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
MFIMW40
MFIMW40
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
40
+0.050/0
60
0/-0.030
59.6
150
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
MFIMW50
MFIMW50
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
50
+0.050/0
80
0/-0.030
79.6
170
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求