피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MFIKSC, MFIKSC-S, MFIMSC, MFIMSC-S, MFINSC, MFINSC-S - 돌출플랜지붙이무급유부시-컴팩트-싱글
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfiksc.prj},{NB=MFIMSC12},{TS=1},{SEAL=},{MATH=1018 Carbon Steel},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=20},{DTOL=0/-0.021},{DA=19.8},{L=32},{LL=6},{H=37},{T=6},{DD1=4.5},{LL1=7.5},{TT=4.1},{TT1=2.0},{S=24.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
하우징재질
ⁿ/ₐ
STH
하우징표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
부시재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
DA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL1
l1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFIMSC6
MFIMSC6
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
22
5
25
5
3.5
6.0
3.1
1.5
20
0
0
0
MFIMSC8
MFIMSC8
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
27
5
28
5
3.5
6.0
3.1
2.0
23
0
0
0
MFIMSC10
MFIMSC10
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
10
+0.028/0
18
0/-0.018
17.8
32
6
35
6
4.5
7.5
4.1
2.0
28
0
0
0
MFIMSC12
MFIMSC12
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
12
+0.034/0
20
0/-0.021
19.8
32
6
37
6
4.5
7.5
4.1
2.0
30
0
0
0
MFIMSC13
MFIMSC13
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
13
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
32
6
38
6
4.5
7.5
4.1
2.0
31
0
0
0
MFIMSC16
MFIMSC16
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
16
+0.034/0
26
0/-0.021
25.8
37
6
43
6
4.5
7.5
4.1
2.0
36
0
0
0
MFIMSC20
MFIMSC20
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
20
+0.034/0
30
0/-0.021
29.8
42
8
50
8
5.5
9.0
5.1
2.0
41
0
0
0
MFIMSC25
MFIMSC25
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
25
+0.041/0
36
0/-0.025
35.6
58
8
56
8
5.5
9.0
5.1
2.5
47
0
0
0
MFIMSC30
MFIMSC30
SS400
무전해니켈크롬도금
고장력황동합금계고체윤활제
30
+0.041/0
42
0/-0.025
41.6
68
10
65
10
6.6
11.0
6.1
3.0
55
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청