피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type MP5 - Rear spherical bearing
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6020-2 Serie MDT
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6020_2_serie_mdt/a3_cilindro_mono_stelo/mono_08_asmtab.prj},{NB=MDTMP56345101133010110000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E=90},{D=30},{F=15},{G=55},{J=45},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{PJ1=80},{TG=64.3},{VD=14},{XOX=206},{YX=71},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{F04=15},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{XJX=149},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSAMX=20},{CD=20},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
TIPX
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
E
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
CX
H7 Ø
[mm]
EP
[mm]
EX
[mm]
LT
[mm]
MS
max.
[mm]
PJ
[mm]
VD
[mm]
XO
[mm]
Y
[mm]
ZJ
[mm]
ALFA
[°]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDT0250120001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
25
12
-
-
14
-
24
9
5
40
1/4''
M10x1.25
-
-
-
12
8
10
16
20
54
6
130
50
114
11
1.40
MDT0250180001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
25
18
-
-
18
-
30
14
5
40
1/4''
M14x1.5
-
-
-
12
8
10
16
20
54
6
130
50
114
11
1.40
MDT0320140001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
32
14
-
-
16
-
26
11
5
45
1/4''
M12x1.25
-
-
-
16
11
14
20
22
57
12
148
60
128
10
1.90
MDT0320180001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
32
18
-
-
18
-
30
14
5
45
1/4''
M14x1.5
-
-
-
16
11
14
20
22
57
6
148
60
128
10
1.90
MDT0320220001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
32
22
-
-
22
-
34
17
5
45
1/4''
M16x1.5
-
-
-
16
11
14
20
22
57
12
148
60
128
10
1.90
MDT0400180001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
40
18
-
-
18
-
30
14
-
60
3/8''
M14x1.5
-
-
-
20
13
16
25
29
74
6
178
62
153
9
4.20
MDT0400220001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
40
22
-
-
22
-
34
17
-
60
3/8''
M16x1.5
-
-
-
20
13
16
25
29
74
12
178
62
153
9
4.20
MDT0400280001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
40
28
-
-
28
-
42
22
-
60
3/8''
M20x1.5
-
-
-
20
13
16
25
29
74
10
178
62
153
9
4.30
MDT0500220001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
50
22
-
-
22
-
34
17
-
75
1/2''
M16x1.5
-
-
-
25
17
20
31
33
76
7
190
68
159
7
7.10
MDT0500280001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
50
28
-
-
28
-
42
22
-
75
1/2''
M20x1.5
-
-
-
25
17
20
31
33
76
7
190
68
159
7
7.20
MDT0500360001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
50
36
-
-
36
-
50
30
-
75
1/2''
M27x2
-
-
-
25
17
20
31
33
76
10
190
68
159
7
7.30
MDT0630280001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
63
28
-
-
28
-
42
22
-
90
1/2''
M20x1.5
-
-
-
30
19
22
38
40
80
7
206
71
168
6
10.10
MDT0630360001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
63
36
-
-
36
-
50
30
-
90
1/2''
M27x2
-
-
-
30
19
22
38
40
80
10
206
71
168
6
10.30
MDT0630450001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
63
45
-
-
45
-
60
36
-
90
1/2''
M33x2
-
-
-
30
19
22
38
40
80
14
206
71
168
6
10.40
MDT0800360001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
80
36
-
-
36
-
50
30
-
114
3/4''
M27x2
-
-
-
40
23
28
48
50
93
5
238
77
190
7
19.50
MDT0800450001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
80
45
-
-
45
-
60
36
-
114
3/4''
M33x2
-
-
-
40
23
28
48
50
93
9
238
77
190
7
19.60
MDT0800560001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
80
56
-
-
56
-
72
50
-
114
3/4''
M42x2
-
-
-
40
23
28
48
50
93
9
238
77
190
7
19.80
MDT1000450001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
100
45
-
-
45
-
60
36
-
126
3/4''
M33x2
-
-
-
50
30
35
58
62
101
7
261
82
203
6
28.10
MDT1000560001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
100
56
-
-
56
-
72
50
-
126
3/4''
M42x2
-
-
-
50
30
35
58
62
101
7
261
82
203
6
28.50
MDT1000700001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
100
70
-
-
63
-
88
60
-
126
3/4''
M48x2
-
-
-
50
30
35
58
62
101
10
261
82
203
6
29.00
MDT1250560001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
125
56
-
-
56
-
72
50
-
164
1''
M42x2
-
-
-
60
38
44
72
80
117
6
304
86
232
6
53.00
MDT1250700001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
125
70
-
-
63
-
88
60
-
164
1''
M48x2
-
-
-
60
38
44
72
80
117
10
304
86
232
6
54.00
MDT1250900001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
125
90
-
-
85
-
108
75
-
164
1''
M64x3
-
-
-
60
38
44
72
80
117
10
304
86
232
6
55.00
MDT1600700001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
160
70
-
-
63
-
88
60
-
198
1''
M48x2
-
-
-
80
47
55
92
100
130
7
337
86
245
6
89.50
MDT1600900001CMP5/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MP5
08
160
90
-
-
85
-
108
80
-
198
1''
M64x3
-
-
-
80
47
55
92
100
130
7
337
86
245
6
91.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fork joint hinge with pin - ISO 8133
Mecanizados Alcoy
13.08.2013
Rod eye with spherical bearing - ISO 6982/DIN 24338
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Male hinge support with spherical bearing MP5 (DIN 24556) - DIN 24556/24554
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Rod eye with spherical bearing - ISO 8133/DIN 24555
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Type MP3 - Rear clevis
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
MP5 - Rear spherical bearing
Stern
18.05.2013
Vertical female counterhinge - ISO 8132
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
MP3 - Rear clevis
Stern
17.05.2013
modular_seal_system_series_pra_trb - For series: PRA, TRB (Ø 32 - 125 mm)
Aventics
13.07.2022
Modèle A1-870 - Moyeu cannelé avec bride en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-40 - Joint de cardan à croisillon - en POM H
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-076 - Flasque F7 pour roue libre type GLP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-30 - Soufflet de protection pour joint de cardan
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
series_st
Aventics
13.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청