피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
MCRPLF - Rodless cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Rodless Cylinders
MCRPL-Rodless cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/rodless_cylinders/mcrpl_series/mcrplf_asmtab.prj},{NB=MCRPLF-90-32-0100},{MODEL=MCRPLF},{TYPE=90:Standard type},{PISTON=},{TUBE=32},{STROKE=100},{POS=0},{LUBRICATION=},{ACCESSORY1=},{ACCESSORY2=},{ACCESSORY3=},{SENSOR=},{WL=},{SENSORNUM=},{A=125},{B=22.0},{C=27},{D=152},{E=90},{G=G1/4},{J=10.5},{M=M6x15depth},{M1=M6x8depth},{P=66.5},{Q=48x52},{S=36},{U=27.0},{VH=36},{VS=40},{WH=52},{WS=56},{W1=30.0},{Y=8.0},{PPATH=assemblies/mcrplf_asmtpl.prj},{HD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
VH
[mm]
VS
[mm]
WH
[mm]
WS
[mm]
W1
[mm]
Y
[mm]
MCRPLF-90-16-0100
MCRPLF
90:Standard type
16
65
15.5
15
69
36
M5
5.5
M3x7depth
M4x7depth
36.5
25x24.5
22
16.5
18
18
27
27
13.5
4.5
MCRPLF-90-25-0100
MCRPLF
90:Standard type
25
100
21.5
23
112
65
G1/8
8.5
M5x12depth
M5x8depth
52.5
36x36
33
25.0
27
27
40
40
20.0
6.5
MCRPLF-90-32-0100
MCRPLF
90:Standard type
32
125
22.0
27
152
90
G1/4
10.5
M6x15depth
M6x8depth
66.5
48x52
36
27.0
36
40
52
56
30.0
8.0
MCRPLF-90-40-0100
MCRPLF
90:Standard type
40
150
44.0
30
152
90
G1/4
15.0
M6x15depth
M6x10depth
80.0
58x58
36
27.0
54
54
72
69
36.0
9.0
MCRPLF-90-50-0100
MCRPLF
90:Standard type
50
175
42.0
33
200
110
G1/4
11.7
M6x15depth
M6x10depth
89.0
77x76
56
27.0
70
70
80
80
43.6
5.0
MCRPLF-90-63-0100
MCRPLF
90:Standard type
63
215
47.5
50
235
155
G3/8
25.0
M8x17depth
M8x14depth
123.0
102x102
50
36.0
78
78
106
106
62.5
14.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청