MCGI - Twin-Guide Cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Guide Cylinders
Twin-Guide Cylinder
MCGI-Twin-Guide Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcgi/mcgi_asmtab.prj},{NB=MCGI-12-40-5},{MODEL=MCGI},{POB=12},{TUBE=40},{STROKE=5},{POS=0},{MT=},{SWITCH=},{NSW=},{A=33},{B=23.3},{C=14.0},{D1=17},{D2=M5x0.8},{D2D=5},{D2P=0.80},{E=54.5},{EE=G1/8},{EED=9.728},{FB=5},{WH=7},{I=9},{J=2.1},{L=1.5},{ME=10},{PL=7.5},{TG=38.0},{RT=M6x1.0},{RTD=6},{RTP=1.00},{ZA=45},{ZE=62},{PPATH=assemblies/mcgi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
tube.i.d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
FB
[mm]
WH
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
ME
[mm]
PL
[mm]
TG
[mm]
RT
[mm]
ZA
[mm]
ZE
[mm]
NB.
MCGI
20
17
12.0
11.0
11
M4x0.7
35.5
M5x0.8
4
6
9
2.1
1.0
8
7.0
22.0
M5x0.8
37
51
NB.
MCGI
25
22
15.6
11.0
14
M5x0.8
39.5
M5x0.8
5
6
9
2.1
1.0
8
7.0
26.0
M5x0.8
39
53
NB.
MCGI
32
28
19.8
14.0
17
M5x0.8
47.0
G1/8
5
7
9
2.1
1.5
10
7.5
32.5
M6x1.0
44
61
NB.
MCGI
40
33
23.3
14.0
17
M5x0.8
54.5
G1/8
5
7
9
2.1
1.5
10
7.5
38.0
M6x1.0
45
62
NB.
MCGI
50
42
29.7
14.0
22
M6x1.0
65.5
G1/8
6
8
12
2.6
1.5
12
7.5
46.5
M8x1.25
45
65
NB.
MCGI
63
50
35.4
14.5
22
M6x1.0
75.5
G1/8
6
8
12
2.6
1.5
12
7.5
56.5
M8x1.25
49
69
NB.
MCGI
80
65
46.0
15.5
24
M8x1.25
95.5
G1/8
8
10
12
2.6
2.0
14
8.0
72.0
M10x1.5
54
78
NB.
MCGI
100
80
56.6
18.5
24
M10x1.5
113.5
G1/8
10
10
12
2.6
2.0
14
9.5
89.0
M10x1.5
67
91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MCJA - Compact cylinders
MINDMAN
20.03.2024
MCGJ - Twin-Guide Cylinder
MINDMAN
11.08.2023
MCGS Φ12~Φ32 - Twin-Guid Cylinder
MINDMAN
11.08.2023
MCGB - Twin-Guide Cylinder
MINDMAN
11.08.2023
MCQA - Standard cylinders
MINDMAN
18.12.2023
MFC-T - Floating joint - Standard type
MINDMAN
04.11.2021
MCJQ - Compact cylinders
MINDMAN
20.05.2024
MCMA - Miniature cylinders
MINDMAN
15.08.2023
MGT - Twin-Guide Cylinder
MINDMAN
11.08.2023
MCCG - Round cylinders
MINDMAN
25.01.2024
MCMI - ISO-6432 Miniature cylinders
MINDMAN
16.10.2023
MCMJP - Pen cylinders
MINDMAN
16.10.2023
MCDA - Dual-rod cylinder
MINDMAN
11.08.2023
MCRPLF - Rodless cylinder
MINDMAN
11.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청