您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCGJ - 薄型雙導桿氣壓缸
MINDMAN
執行元件
導桿氣壓缸
雙導桿氣壓缸
MCGJ-薄型雙導桿氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcgj/mcgj_asmtab.prj},{NB=MCGJ-12-32-5},{MODEL=MCGJ},{PURPOSE=12},{TUBE=32},{STROKE=5},{POS=0},{PT=},{SWITCH=},{NSW=},{BB=10},{BC=16},{BD=47},{BE=20},{BF=56},{D1=16},{D2=6},{DD=7.0},{E=34.0},{EE=Rc1/8},{G=10},{H=6.5},{K=M6 x 1.0},{LH=49.5},{MM=M6 x 1.0},{N=5.5},{O=9.0},{PA=10.5},{PB=8.0},{S=33.0},{U=22.5},{V=0},{W=45},{ZZ=49.5},{PPATH=assemblies/mcgj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
LH
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ZZ
[mm]
MCGJ-12-12-5
MCGJ
12
10
9
27
9
27
6
4
0.0
15.5
M5 x 0.8
6
4.5
M4 x 0.7
0.0
M5 x 0.8
0.0
0.0
6.5
6.5
22.0
12.5
25
32
32.5
MCGJ-12-16-5
MCGJ
16
10
10
31
10
31
6
4
0.0
20.0
M5 x 0.8
6
5.0
M4 x 0.7
0.0
M5 x 0.8
0.0
0.0
7.2
7.2
28.5
14.5
29
38
39.5
MCGJ-12-20-5
MCGJ
20
10
10
32
18
50
10
5
0.0
36.0
M5 x 0.8
8
4.0
M6 x 1.0
30.0
M6 x 1.0
0.0
0.0
8.0
5.5
29.5
15.0
37
47
41.5
MCGJ-12-25-5
MCGJ
25
10
12
37
20
54
12
5
0.0
40.0
M5 x 0.8
8
4.5
M6 x 1.0
35.0
M6 x 1.0
0.0
0.0
9.5
5.5
32.5
17.5
40
52
45.0
MCGJ-12-32-5
MCGJ
32
10
16
47
20
56
16
6
7.0
34.0
Rc1/8
10
6.5
M6 x 1.0
49.5
M6 x 1.0
5.5
9.0
10.5
8.0
33.0
22.5
0
45
49.5
MCGJ-12-40-5
MCGJ
40
10
19
54
25
64
16
6
7.0
40.0
Rc1/8
10
6.5
M8 x 1.25
57.0
M6 x 1.0
5.5
9.0
11.0
8.0
39.5
26.0
0
52
56.0
MCGJ-12-50-10
MCGJ
50
14
24
66
30
80
20
8
8.0
50.0
Rc1/4
12
7.5
M8 x 1.25
71.0
M8 x 1.25
6.6
10.5
10.5
10.5
40.5
32.0
0
64
60.0
MCGJ-12-63-10
MCGJ
63
18
31
80
38
94
20
10
10.5
60.0
Rc1/4
12
7.5
M8 x 1.25
84.0
M10 x 1.5
9.0
14.0
14.5
10.5
46.0
38.5
0
77
65.5
MCGJ-12-80-10
MCGJ
80
22
38
100
40
108
25
12
11.0
77.0
Rc1/4
15
15.0
M10 x 1.5
104.0
M12 x 1.75
11.0
17.5
20.0
12.0
52.0
49.0
0
98
82.0
MCGJ-12-100-10
MCGJ
100
22
46
120
48
128
30
12
11.0
94.0
Rc1/4
18
19.0
M10 x 1.5
123.5
M12 x 1.75
11.0
17.5
22.0
13.0
57.5
58.5
0
117
94.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MCQA - 標準氣壓缸
MINDMAN
18.12.2023
MCGB - 雙導桿氣壓缸
MINDMAN
11.08.2023
MCJA - 薄型(治具)氣壓缸
MINDMAN
20.03.2024
MCGS Φ12~Φ32 - 雙導桿氣壓缸
MINDMAN
11.08.2023
MCDA - 雙軸倍力缸
MINDMAN
11.08.2023
MCMA - 迷你氣壓缸
MINDMAN
15.08.2023
MCJQ - 薄型(治具)氣壓缸
MINDMAN
20.05.2024
MCQV2 - ISO-15552 標準氣壓缸
MINDMAN
11.06.2024
MCSS - 滑台氣壓缸
MINDMAN
12.09.2023
MGT - 薄型雙導桿氣壓缸
MINDMAN
11.08.2023
MCGA23/63 - 雙導桿氣壓缸
MINDMAN
12.06.2024
MCSH - 精巧型滑軌
MINDMAN
11.08.2023
MCGI - 薄型雙導桿氣壓缸
MINDMAN
11.08.2023
MCRPMS - 磁力式無桿缸
MINDMAN
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求