MCDA - Dual-rod cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Guide Cylinders
Dual-Rod Cylinder
MCDA-Dual-rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/dual_rod_cylinder/mcda/mcda_asmtab.prj},{NB=MCDA-03-16-10},{IDNR=},{MODEL=MCDA},{TB=03},{TUBE=16},{STROKE=10},{POS=0},{PORT=},{SWITCH=},{NSW=},{A=58},{B=20},{C=56},{D=18},{E=9.0},{F=2-M5x0.8},{G=45},{H=25},{I=5.00},{J=10.0},{K=9},{L=30},{M=4-Ø8x4.4dp},{N=4-M4x0.7x6dp},{O=8},{Q=10.00},{QQ=10.0},{R=4-M5x0.8},{RA=38.5},{RB=8},{S=60},{T=-},{TT=5.0},{V=4-M4x0.7x5dp},{W=2-M5x0.8},{ZZ=79.0},{PPATH=assemblies/mcda_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
[mm]
Q
[mm]
QQ
[mm]
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
RB
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
ZZ
[mm]
MCDA-03-6-10
MCDA
6
37
16
35
14
7.0
2-M3x0.5
28
16
2.75
5.5
8
13
2-Ø6.5x3.3dp
2-M3x0.5thru
4
8.00
6.0
4-M5x0.8
22.5
11
45
-
3.0
4-M3x0.5x4.5dp
2-Ø3/4
15.000
58.5
MCDA-03-12-10
MCDA
12
46
18
44
16
8.0
2-M4x0.7
35
19
4.00
8.0
9
20
4-Ø6.5x3.3dp
4-M3x0.5x5dp
6
9.00
10.0
4-M5x0.8
30.0
8
55
-
3.5
4-M3x0.5x4.5dp
2-M4x0.7
30.000
72.0
MCDA-03-16-10
MCDA
16
58
20
56
18
9.0
2-M5x0.8
45
25
5.00
10.0
9
30
4-Ø8x4.4dp
4-M4x0.7x6dp
8
10.00
10.0
4-M5x0.8
38.5
8
60
-
5.0
4-M4x0.7x5dp
2-M5x0.8
25.000
79.0
MCDA-03-20-10
MCDA
20
64
25
62
23
11.5
2-M5x0.8
50
28
6.00
12.0
12
30
4-Ø9.5x5.3dp
4-M4x0.7x6dp
10
7.75
12.5
4-M5x0.8
45.0
8
70
9.5
6.5
8-M4x0.7x5.5dp
2-M6x1.0
30.000
94.0
MCDA-03-25-10
MCDA
25
80
30
78
28
14.0
2-M6x1.0
60
35
6.00
12.0
12
30
4-Ø11x6.3dp
4-M5x0.8x8dp
12
8.50
15.0
4-Rc1/8
46.0
9
72
13
9.0
8-M5x0.8x7.5dp
2-M8x1.25
30.000
96.0
MCDA-03-32-10
MCDA
32
98
38
96
36
18.0
2-M6x1.0
75
44
8.00
16.0
14
30
4-Ø11x6.3dp
4-M5x0.8x8dp
16
9.00
19.0
4-Rc1/8
56.0
10
82
20
11.5
8-M5x0.8x7.5dp
2-M8x1.25
40.000
112.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청