피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MB-Z/MDB-Z -XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type/Standard Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb/mb_z_xc10_asmtab.prj},{NB=MBG50-1+1Z-XC10(0_0_0)},{BORE=50},{AL=32.0},{KA=18},{A=35},{B=65},{C=46.5},{D=20},{E=40},{FF=14},{FXX=19},{G=15.5},{H1=11},{HH=58},{HX=67},{MA=16},{MB=5},{K=7},{N=31.5},{S1=94},{S2=102},{V=5.0},{W=10.5},{ZZ1=156},{ZZ2=164},{ZZX=165},{DB=64},{EB=51},{FB=25},{LB1=12.5},{LB2=25},{LB3=37.5},{LB4=50},{LB5=75},{LB6=100},{LB7=125},{LB8=150},{LB9=0},{LB10=0},{LB11=0},{LB12=0},{HB1=89},{HB2=102},{HB3=114},{HB4=127},{HB5=152},{HB6=177},{HB7=202},{HB8=227},{HB9=0},{HB10=0},{HB11=0},{HB12=0},{A1=6.0},{B1=5.0},{A2=10.0},{B2=9.0},{A3=0.0},{B3=0.0},{A4=4.0},{B4=3.0},{A5=6.5},{B5=5.5},{A6=0.0},{B6=0.0},{A7=3.0},{B7=2.0},{A8=6.000},{B8=5.000},{X=0},{Y=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{RT=0},{RY=0},{RZ=0},{FB1=70},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKEA=1},{POSA=0},{BOOTA=},{CUSHIONA=},{STROKEB=1},{POSB=0},{BOOTB=},{CUSHIONB=},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
MBB32-1+1Z-XC10
32
(B) Basic
MBL32-1+1Z-XC10
32
(L) Axial foot
MBF32-1+1Z-XC10
32
(F) Rod side flange
MBG32-1+1Z-XC10
32
(G) Head side flange
MBB40-1+1Z-XC10
40
(B) Basic
MBL40-1+1Z-XC10
40
(L) Axial foot
MBF40-1+1Z-XC10
40
(F) Rod side flange
MBG40-1+1Z-XC10
40
(G) Head side flange
MBB50-1+1Z-XC10
50
(B) Basic
MBL50-1+1Z-XC10
50
(L) Axial foot
MBF50-1+1Z-XC10
50
(F) Rod side flange
MBG50-1+1Z-XC10
50
(G) Head side flange
MBB63-1+1Z-XC10
63
(B) Basic
MBL63-1+1Z-XC10
63
(L) Axial foot
MBF63-1+1Z-XC10
63
(F) Rod side flange
MBG63-1+1Z-XC10
63
(G) Head side flange
MBB80-1+1Z-XC10
80
(B) Basic
MBL80-1+1Z-XC10
80
(L) Axial foot
MBF80-1+1Z-XC10
80
(F) Rod side flange
MBG80-1+1Z-XC10
80
(G) Head side flange
MBB100-1+1Z-XC10
100
(B) Basic
MBL100-1+1Z-XC10
100
(L) Axial foot
MBF100-1+1Z-XC10
100
(F) Rod side flange
MBG100-1+1Z-XC10
100
(G) Head side flange
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청