피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MBK-Z/MDBK-Z -XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Non-rotating Rod Type: Double Acting,Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb/mbk_z_xc89_asmtab.prj},{NB=MBKT50-1AZ-XC8(0_0)},{BORE=50},{SMAX=1800},{AL=32.0},{KA=18},{A=35},{B=65},{C=46.5},{D=20},{E=40},{FF=14},{FXX=19},{G=15.5},{H1=11},{HH=58},{HX=67},{MA=16},{MB=5},{K=7},{N=31.5},{S1=94},{S2=102},{V=5.0},{W=10.5},{ZZ1=156},{ZZ2=164},{ZZX=165},{DB=64},{EB=51},{FB=25},{LB1=12.5},{LB2=25},{LB3=37.5},{LB4=50},{LB5=75},{LB6=100},{LB7=125},{LB8=150},{LB9=0},{LB10=0},{LB11=0},{LB12=0},{HB1=89},{HB2=102},{HB3=114},{HB4=127},{HB5=152},{HB6=177},{HB7=202},{HB8=227},{HB9=0},{HB10=0},{HB11=0},{HB12=0},{A1=6.0},{B1=5.0},{A2=10.0},{B2=9.0},{A3=0.0},{B3=0.0},{A4=4.0},{B4=3.0},{A5=6.5},{B5=5.5},{A6=0.0},{B6=0.0},{A7=3.0},{B7=2.0},{A8=6.000},{B8=5.000},{X=0},{Y=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{RT=0},{RY=0},{RZ=0},{FB1=0},{FD=0},{FE=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{L=0},{RR=0.0},{U=0},{CD=0},{CX=0},{CZ=0},{TD=16},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=1},{POS=0},{BOOT=},{CUSHION=},{ACC1=},{ACC2=},{OMSC=-XC8},{ADJUST=A},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
MBKB32-1AZ-XC8
32
(B) Basic
MBKL32-1AZ-XC8
32
(L) Axial foot
MBKF32-1AZ-XC8
32
(F) Rod side flange
MBKT32-1AZ-XC8
32
(T) Center trunnion
MBKB40-1AZ-XC8
40
(B) Basic
MBKL40-1AZ-XC8
40
(L) Axial foot
MBKF40-1AZ-XC8
40
(F) Rod side flange
MBKT40-1AZ-XC8
40
(T) Center trunnion
MBKB50-1AZ-XC8
50
(B) Basic
MBKL50-1AZ-XC8
50
(L) Axial foot
MBKF50-1AZ-XC8
50
(F) Rod side flange
MBKT50-1AZ-XC8
50
(T) Center trunnion
MBKB63-1AZ-XC8
63
(B) Basic
MBKL63-1AZ-XC8
63
(L) Axial foot
MBKF63-1AZ-XC8
63
(F) Rod side flange
MBKT63-1AZ-XC8
63
(T) Center trunnion
MBKB80-1AZ-XC8
80
(B) Basic
MBKL80-1AZ-XC8
80
(L) Axial foot
MBKF80-1AZ-XC8
80
(F) Rod side flange
MBKT80-1AZ-XC8
80
(T) Center trunnion
MBKB100-1AZ-XC8
100
(B) Basic
MBKL100-1AZ-XC8
100
(L) Axial foot
MBKF100-1AZ-XC8
100
(F) Rod side flange
MBKT100-3AZ-XC8
100
(T) Center trunnion
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청