피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MxxMxxPAzzzz - Reduction metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Reduction metric PA6 from PA6 V-0
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/red_met_pa6/mxxmxxpazzzz.prj},{NB=M40M16 PA/SW},{L=10},{SW1=46},{EK=50.5},{H=16.0},{STGEW=15.8},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=11},{NDM=40.000},{NDM2=16.0},{L1=10.000},{A1=33.500},{A2=20.500},{LA1=13.000},{EF003719=16},{EF003720=40},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=M40M16 PA/SW},{ARTNR1=M40M16},{A=M40x1.5},{B=M16x1.5},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=M40M16_PA/SW},{DESCSHORT=PA-REDUKTION M40/M16 X1,5},{DESCLONG=zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092009778},{MANUNAME=Jacob GmbH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
B
Connecting thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
ⁿ/ₐ
EK
Across corners
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
M16M12 PA
M16M12 PA
M16x1.5
M12x1.5
8
24
26.5
12.0
2.7
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-40
100
M16M12 PA/SW
M16M12 PA/SW
M16x1.5
M12x1.5
8
24
26.5
12.0
2.7
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-40
100
M20M12 PA
M20M12 PA
M20x1.5
M12x1.5
8
24
26.5
12.0
3.7
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-40
100
M20M12 PA/SW
M20M12 PA/SW
M20x1.5
M12x1.5
8
24
26.5
12.0
3.7
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-40
100
M20M16 PA
M20M16 PA
M20x1.5
M16x1.5
8
24
26.5
12.0
2.5
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-40
100
M20M16 PA/SW
M20M16 PA/SW
M20x1.5
M16x1.5
8
24
26.5
12.0
2.5
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-40
100
M25M12 PA
M25M12 PA
M25x1.5
M12x1.5
8
29
32.0
14.0
8.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-40
100
M25M12 PA/SW
M25M12 PA/SW
M25x1.5
M12x1.5
8
29
32.0
14.0
8.0
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-40
100
M25M16 PA
M25M16 PA
M25x1.5
M16x1.5
8
29
32.0
14.0
6.6
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-40
100
M25M16 PA/SW
M25M16 PA/SW
M25x1.5
M16x1.5
8
29
32.0
14.0
6.6
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-40
100
M25M20 PA
M25M20 PA
M25x1.5
M20x1.5
8
29
32.0
14.0
4.7
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-40
100
M25M20 PA/SW
M25M20 PA/SW
M25x1.5
M20x1.5
8
29
32.0
14.0
4.7
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-40
100
M32M12 PA
M32M12 PA
M32x1.5
M12x1.5
10
36
40.0
16.0
10.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-40
100
M32M12 PA/SW
M32M12 PA/SW
M32x1.5
M12x1.5
10
36
40.0
16.0
10.0
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-40
100
M32M16 PA
M32M16 PA
M32x1.5
M16x1.5
10
36
40.0
16.0
9.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-40
100
M32M16 PA/SW
M32M16 PA/SW
M32x1.5
M16x1.5
10
36
40.0
16.0
9.9
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-40
100
M32M20 PA
M32M20 PA
M32x1.5
M20x1.5
10
36
40.0
16.0
10.2
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-40
100
M32M20 PA/SW
M32M20 PA/SW
M32x1.5
M20x1.5
10
36
40.0
16.0
10.2
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-40
100
M32M25 PA
M32M25 PA
M32x1.5
M25x1.5
10
36
40.0
16.0
7.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-40
100
M32M25 PA/SW
M32M25 PA/SW
M32x1.5
M25x1.5
10
36
40.0
16.0
7.9
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-40
100
M40M16 PA
M40M16 PA
M40x1.5
M16x1.5
10
46
50.5
16.0
15.8
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-40
100
M40M16 PA/SW
M40M16 PA/SW
M40x1.5
M16x1.5
10
46
50.5
16.0
15.8
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-40
100
M40M20 PA
M40M20 PA
M40x1.5
M20x1.5
10
46
50.5
16.0
16.5
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-40
100
M40M20 PA/SW
M40M20 PA/SW
M40x1.5
M20x1.5
10
46
50.5
16.0
16.5
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-40
100
M40M25 PA
M40M25 PA
M40x1.5
M25x1.5
10
46
50.5
16.0
14.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-40
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청