您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RE-05 - Ressort de compression, charges extra-fortes
LYPSIS
A5-Opening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a5-ouverture/re_05.prj},{NB=lypsis_re05_0108918},{CODE=0108918},{D=25},{D1=12.5},{FIL=5.6 x 4.6},{F=4.600},{L=127},{R=76.3},{AN=1647},{AM=21.6},{BN=2423},{BM=31.8},{CN=3586},{CM=47}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
R
[N/mm]
LYPSIS - RE-05 - 0108870
0108870
10
5.0
25
36.8
LYPSIS - RE-05 - 0108871
0108871
10
5.0
32
27.9
LYPSIS - RE-05 - 0108872
0108872
10
5.0
38
23.7
LYPSIS - RE-05 - 0108873
0108873
10
5.0
44
19.2
LYPSIS - RE-05 - 0108874
0108874
10
5.0
51
16.5
LYPSIS - RE-05 - 0108875
0108875
10
5.0
64
13.2
LYPSIS - RE-05 - 0108876
0108876
10
5.0
76
10.9
LYPSIS - RE-05 - 0108877
0108877
10
5.0
305
2.6
LYPSIS - RE-05 - 0108878
0108878
13
6.3
25
58.5
LYPSIS - RE-05 - 0108879
0108879
13
6.3
32
43.9
LYPSIS - RE-05 - 0108880
0108880
13
6.3
38
36
LYPSIS - RE-05 - 0108881
0108881
13
6.3
44
30.3
LYPSIS - RE-05 - 0108882
0108882
13
6.3
51
26.2
LYPSIS - RE-05 - 0108883
0108883
13
6.3
64
21.2
LYPSIS - RE-05 - 0108884
0108884
13
6.3
76
17.1
LYPSIS - RE-05 - 0108960
0108960
13
6.3
89
14.5
LYPSIS - RE-05 - 0108964
0108964
13
6.3
102
12.5
LYPSIS - RE-05 - 0108885
0108885
13
6.3
305
4.3
LYPSIS - RE-05 - 0108886
0108886
16
8.0
25
118
LYPSIS - RE-05 - 0108887
0108887
16
8.0
32
89
LYPSIS - RE-05 - 0108888
0108888
16
8.0
38
72.1
LYPSIS - RE-05 - 0108889
0108889
16
8.0
44
60.9
LYPSIS - RE-05 - 0108890
0108890
16
8.0
51
52.3
LYPSIS - RE-05 - 0108891
0108891
16
8.0
64
41.2
LYPSIS - RE-05 - 0108892
0108892
16
8.0
76
34.1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Série TB - Ressorts charge moyenne
Veith
08.10.2009
241.16. - Ressort hélicoïdal spécial, LF, Couleur Rouge, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
SN2522 - Ressort helicoidaux
STRACK
10.06.2024
26002 - Ressort de compression hélicoïdal ISO 10243, charge forte
norelem
26.06.2024
26001 - Ressort de compression hélicoïdal ISO 10243, charge moyenne
norelem
26.06.2024
DA-02 - Dateur monobloc laiton
LYPSIS
13.09.2022
241.17. - Ressort hélicoïdal spécial, XLF, Couleur Jaune, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
ISO 7380-2 - Steel 10.9, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
RE-02 - Ressort de compression, charges légères
LYPSIS
24.11.2022
R0276 - Heavy duty spring - Red ISO10243 - CF
PlaSteel
17.06.2021
LAWS - zhongyasuoliangtanhuang-chengse
SRD-FA
04.04.2023
9004170000 - H25,0/25
Weidmüller
22.01.2024
9004190000 - H35,0/25
Weidmüller
22.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求