您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMF/LMK - Flange type series (metric dimension)
Chinese Manufacturers
HISAKA
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hisaka/lmf_lmk.prj},{NB=LMF 100},{DIA=100},{NO=LMF 100},{UU=},{DR=100},{D=150},{L=175},{DF=200},{K=170},{T=20},{DP=175},{X=14.0},{Y=20.0},{Z=13.0},{E=30},{S=30},{C=1440},{CO=3550},{WEI=10600},{N=LMF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DIA
Nominal shaft diameter
[mm]
NO
Model No.
ⁿ/ₐ
DR
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
DF
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
DP
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
E
Eccentricity
[ŠÌm]
S
Squareness
[ŠÌm]
C
Basic load rating dynamic
[kgf]
CO
Basic load rating statlc
[kgf]
WEI
Weight
[g]
N
[mm]
LMF 6
6
LMF 6
6
12
19
28
22
5
20
3.5
6.0
3.1
12
12
21
27
24
LMF
LMF 8S
8
LMF 8S
8
15
17
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
12
12
18
22
32
LMF
LMF 8
8
LMF 8
8
15
24
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
12
12
28
40
37
LMF
LMF 10
10
LMF 10
10
19
29
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
12
12
38
56
72
LMF
LMF 12
12
LMF 12
12
21
30
42
32
6
32
4.5
7.5
4.1
12
12
50
61
76
LMF
LMF 13
13
LMF 13
13
23
32
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
12
12
52
80
88
LMF
LMF 16
16
LMF 16
16
28
37
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
12
12
79
120
120
LMF
LMF 20
20
LMF 20
20
32
42
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
15
15
90
140
180
LMF
LMF 25
25
LMF 25
25
40
59
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
15
15
100
160
340
LMF
LMF 30
30
LMF 30
30
45
64
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
15
15
160
280
470
LMF
LMF 35
35
LMF 35
35
52
70
82
64
10
67
6.6
11.0
6.1
20
20
170
320
650
LMF
LMF 40
40
LMF 40
40
60
80
96
75
13
78
9.0
14.0
8.1
20
20
220
410
1060
LMF
LMF 50
50
LMF 50
50
80
100
116
92
13
98
9.0
14.0
8.1
20
20
390
810
2200
LMF
LMF 60
60
LMF 60
60
90
110
134
106
18
112
11.0
17.0
11.1
25
25
480
1020
3000
LMF
LMF 80
80
LMF 80
80
120
140
164
136
18
142
11.0
17.0
11.1
25
25
750
1630
5800
LMF
LMF 100
100
LMF 100
100
150
175
200
170
20
175
14.0
20.0
13.0
30
30
1440
3550
10600
LMF
LMK 6
6
LMK 6
6
12
19
28
22
5
20
3.5
6.0
3.1
12
12
21
27
24
LMK
LMK 8S
8
LMK 8S
8
15
17
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
12
12
18
22
32
LMK
LMK 8
8
LMK 8
8
15
24
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
12
12
28
40
37
LMK
LMK 10
10
LMK 10
10
19
29
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
12
12
38
56
72
LMK
LMK 12
12
LMK 12
12
21
30
42
32
6
32
4.5
7.5
4.1
12
12
50
61
76
LMK
LMK 13
13
LMK 13
13
23
32
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
12
12
52
80
88
LMK
LMK 16
16
LMK 16
16
28
37
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
12
12
79
120
120
LMK
LMK 20
20
LMK 20
20
32
42
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
15
15
90
140
180
LMK
LMK 25
25
LMK 25
25
40
59
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
15
15
100
160
340
LMK
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HBS - Ballscrews
HepcoMotion
20.12.2023
圆形法兰式LMF型
THK
23.05.2024
LMF - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
Ring elbows
ASOH
17.02.2017
轻负荷式ST型
THK
23.05.2024
LMF-L - Flanged Housing Round Double Flange
HepcoMotion
20.12.2023
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
方形法兰式LMK型
THK
23.05.2024
Type SHF
NIPPON BEARING CO., LTD.
27.07.2020
UCP202_324-ASAHI - ASAHI 带座轴承,立式座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GB/T3882-1995-uc - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z10 - Locking assemblies, type Z10
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LCPH-25 - Rotary Cam Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求