피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
中文
English
LMB - Set to be completed Electromagnetic Level switch
Elettrotec
Level
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/level/lmb.prj},{NB=LM1BF},{CODE=LM1BF},{OPZTM=- No},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{FLT=Flangia 2 fori in alluminio},{CNT1=Normalmente chiuso},{TUBO=Ottone},{FLOAT=NBR},{PMAX=10},{TENS=220},{CURR=0,8},{COMMWDC=60},{IP=65},{PSF=0,7},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{NBCUSTOM=LM1BF},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\elettrotec\\Level\\LMB\\LMB.csv},{NNCUSTOM=LMB},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico set da completare},{LINACUSTOM=LM1BF},{STEPFILE=CADENAS LM1BF},{PNGFILE=CADENAS LM1BF},{DWGFILE=},{PRJNAME=LMB},{MYDOCPATH=Level/LMB},{MYDOCNAME=Level/Livellostato elettromagnetico set da completare}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
OPZTM
Integrated thermostat option
ⁿ/ₐ
CNN
Connector type
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
CNT1
Contact type
ⁿ/ₐ
TUBO
Material of stem
ⁿ/ₐ
FLOAT
Float
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TENS
Voltage
[V]
CURR
Current
[A]
COMMWDC
Switching power
[W/VA]
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
PSF
Minimum Specific weight of fluid
[kg/dm3]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
VSCMAX
Medium Max Viscosity
[cSt]
LM1BL24
LM1BL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Attacco filettato M18x1,5...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1B
LM1B
- No
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Attacco filettato M18x1,5...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1BFL24
LM1BFL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Flangia 2 fori in allumin...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1BFIL24
LM1BFIL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Flangia 2 fori in acciaio...
Normalmente chiuso
Acciaio AISI316
Acciaio AISI316
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1BFI
LM1BFI
- No
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Flangia 2 fori in acciaio...
Normalmente chiuso
Acciaio AISI316
Acciaio AISI316
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1BFPL24
LM1BFPL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Flangia 4 fori in plastic...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1BFP
LM1BFP
- No
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Flangia 4 fori in plastic...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1FT
LM1FT
T - Termostato integrato
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Flangia 2 fori in allumin...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1T
LM1T
T - Termostato integrato
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Attacco filettato G1" in ...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1TBL24
LM1TBL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Attacco filettato G1" in ...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1TB
LM1TB
- No
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Attacco filettato G1" in ...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1TBPL24
LM1TBPL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Attacco filettato G1" in ...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM1TBP
LM1TBP
- No
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Attacco filettato G1" in ...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM2BL24
LM2BL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Attacco filettato M18x1,5...
Contatti in scambio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM1BL110
LM1BL110
- No
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Attacco filettato M18x1,5...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM2BL110
LM2BL110
- No
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Attacco filettato M18x1,5...
Contatti in scambio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM1BL220
LM1BL220
- No
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Attacco filettato M18x1,5...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM2BL220
LM2BL220
- No
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Attacco filettato M18x1,5...
Contatti in scambio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM2B
LM2B
- No
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Attacco filettato M18x1,5...
Contatti in scambio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM2BFL24
LM2BFL24
- No
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Flangia 2 fori in allumin...
Contatti in scambio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM1BFL110
LM1BFL110
- No
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Flangia 2 fori in allumin...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM2BFL110
LM2BFL110
- No
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Flangia 2 fori in allumin...
Contatti in scambio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM1BFL220
LM1BFL220
- No
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Flangia 2 fori in allumin...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
LM2BFL220
LM2BFL220
- No
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Flangia 2 fori in allumin...
Contatti in scambio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
65
0,7
-10
80
150
LM1BF
LM1BF
- No
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Flangia 2 fori in allumin...
Normalmente chiuso
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
65
0,7
-10
80
150
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LM - Level switches
Elettrotec
05.05.2023
GN 706.2 - Semi-Split Shaft Collars, Stainless Steel AISI 316 LHC
JW Winco
25.06.2024
TLD - Duct temperature sensor
Kieback & Peter
11.06.2024
GF-8002 - High temperature plug-in sensor Ø15 mm (thermocouple)
Graeff
12.08.2022
LMD-LM - Set to be completed Electromagnetic Level switch
Elettrotec
11.04.2024
GN848 - Float switch for level monitoring, Form A, with thread
Berger Tools
24.05.2023
I.2CAT - HIGH PRESSURE PIPE HOLDERS Stainless steel 304 Per piece
FG INOX
16.02.2017
RTB5 - Flanged bushes with fixing holes
Rigon
13.06.2024
LMP - Set to be completed Electromagnetic Level switch
Elettrotec
11.04.2024
LEM6...A - Atoxic electromagnetic Level switch
Elettrotec
11.01.2023
8110 - Vibrating level switch
Buerkert
08.12.2023
LEM5 - Electromagnetic Level switch
Elettrotec
07.04.2023
Power supply cable controller
Baumeister & Schack
12.03.2020
LVL-A7-BG4B-E5PU-CG-EMS - Vibration Limit Switch
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청