您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LHSSW, LHSSWF, SLHSSW, SLHSSWF - 直线轴承固定座组件 加高方型 双衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhssw_asmtab.prj},{NB=LHSSW10},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=10},{D=19},{RRTS=S},{RRNO=19},{S=4.0},{RRW=1.15},{RRD=20.0},{RRC=0.8},{L=68},{L1=36},{L2=50},{HH=19},{W=26},{H=32},{LL=6},{M1=M6 (9.5)},{M13D=6},{M2=M5 (20)},{M23D=5},{C1=(1)},{DD1TT=8x6 (for M4 Bolt)},{DD1=8.0},{TT=6.0},{PPATH=lhssw/lhssw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
S
(S)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
LL
l
[mm]
M1
M1 (有效长度)
ⁿ/ₐ
M2
M2 (有效长度)
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
DD1TT
d1xt
ⁿ/ₐ
LHSSW4
LHSSW4
4
8
1.1
27
14
22
10
12
16
3
M3 (6)
M3 (10.5)
(0.5)
4.2x1.5(M2螺栓)
LHSSW5
LHSSW5
5
10
4.0
40
18
28
13
15
20
5
M4 (8)
M4 (10)
(1)
6x5 (M3螺栓用)
LHSSW6
LHSSW6
6
12
3.0
46
20
30
14
16
22
5
M4 (8)
M4 (11)
(1)
6x5 (M3螺栓用)
LHSSW8
LHSSW8
8
15
3.0
56
30
42
16
20
26
5
M5 (8.5)
M4 (15)
(1)
6x5 (M3螺栓用)
LHSSW10
LHSSW10
10
19
4.0
68
36
50
19
26
32
6
M6 (9.5)
M5 (20)
(1)
8x6 (M4螺栓用)
LHSSW12
LHSSW12
12
21
4.0
70
36
50
20
28
34
6
M6 (9.5)
M5 (22)
(1)
8x6 (M4螺栓用)
LHSSW13
LHSSW13
13
23
4.0
74
42
55
25
30
43
7
M6 (13.5)
M6 (23)
(1)
9x7 (M5螺栓用)
LHSSW16
LHSSW16
16
28
3.8
84
52
65
27
36
49
7
M6 (13)
M6 (29)
(1)
9x7 (M5螺栓用)
LHSSW20
LHSSW20
20
32
3.8
94
58
70
31
42
54
8
M8 (15)
M8 (34)
(1)
11x8 (M6螺栓用)
LHSSW25
LHSSW25
25
40
3.2
128
80
100
37
52
65
9
M10 (17)
M10 (42)
(1)
14x10 (M8螺栓用)
LHSSW30
LHSSW30
30
45
3.2
138
90
110
40
58
71
9
M10 (17.5)
M10 (48)
(1)
14x10 (M8螺栓用)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求