您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LHSSLN - 带定位孔型直线轴承固定座组件-加高方型-加长型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhssln_asmtab.prj},{NB=LHSSLN20},{LB=LMU},{MATH=Aluminum Alloy},{STH=Clear Anodize},{OT=-20~80},{TYPE=LHSSLN},{GREASE=},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.018},{D=32},{S=3.8},{L=136},{L1=82},{L2=102},{HH=31},{W=42},{H=54},{LL=8},{A=0},{B=8},{M1=M8 (15)},{M1X=8},{EL=15.0},{M2=M8 (34)},{M2X=8},{DD1XTT=11x8 (For M6 Bolt)},{DD1=11},{TT=8},{P=5.0},{C=6.0},{LL2=6},{E=60},{CD=1400},{CO=2740},{MASS=788},{LBUSH=42},{PPATH=lhssln/lhssln_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
LB
直线轴承
ⁿ/ₐ
MATH
固定部材质
ⁿ/ₐ
STH
固定部表面处理
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
S
(S)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M1
M1 (有效长度)
[mm]
M2
M2 (有效长度)
[mm]
DD1XTT
d1xt
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
LL2
l2
[mm]
E
[mm]
CD
基本额定负载Co(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHSSLN16
LHSSLN16
LMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80
16
0/-0.015
28
3.8
121
74
90
27
36
49
7
7
7
M6 (13.5)
M6 (29)
9x7 (M5螺栓用)
4.0
5.0
5
50
1230
2350
569
LHSSLN20
LHSSLN20
LMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80
20
0/-0.018
32
3.8
136
82
102
31
42
54
8
0
8
M8 (15)
M8 (34)
11x8 (M6螺栓用)
5.0
6.0
6
60
1400
2740
788
LHSSLN25
LHSSLN25
LMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80
25
0/-0.018
40
3.2
187
116
140
37
52
65
9
0
9
M10 (17)
M10 (42)
14x10 (M8螺栓用)
5.0
6.0
6
90
1560
3140
1653
LHSSLN30
LHSSLN30
LMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80
30
0/-0.018
45
3.2
202
128
152
40
58
71
9
0
9
M10 (17.5)
M10 (48)
14x10 (M8螺栓用)
5.0
6.0
6
100
2490
5490
2041
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求