피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
LHBBN - 맞춤핀 홀 붙이 리니어부시하우징유닛 - 와이드블록 - 싱글형
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbbn_asmtab.prj},{NB=LHBBN20},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=20},{L=50},{L1=40},{HH=21},{H=41.0},{H1=35.0},{H2=11},{W=54},{W1=40.0},{W2=7.00},{M=M6},{MMAX=6},{DD=5.2},{LL=12},{A=21.0},{B=0.50},{P=5},{LL2=6},{C=6},{W3=1.0},{W4=15.00},{W5=1.5},{D=32},{S=2.77},{S1=1.35},{S2=0.85},{PPATH=lhbbn/lhbbn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
LB
리니어부시
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
LL2
l2
[mm]
C
[mm]
LHBBN10
LHBBN10
LMU
10
35
21
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
4
5
5
LHBBN12
LHBBN12
LMU
12
36
26
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
4
5
5
LHBBN13
LHBBN13
LMU
13
39
26
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
4
5
5
LHBBN16
LHBBN16
LMU
16
44
34
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
4
5
5
LHBBN20
LHBBN20
LMU
20
50
40
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
5
6
6
LHBBN25
LHBBN25
LMU
25
67
50
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
5
6
6
LHBBN30
LHBBN30
LMU
30
72
58
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5
6
6
LHBBN35
LHBBN35
LMU
35
80
60
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.50
5
6
6
LHBBN40
LHBBN40
LMU
40
90
60
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.50
6
7
7
LHBBN50
LHBBN50
LMU
50
110
80
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.50
6
7
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청