피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 343.6 KS - Stainless Steel-Levelling feet, Threaded stud, Type KS, with plastic cap, gliding
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 343.6 Leveling Feet, Stainless Steel, with Threaded Stud
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_6/gn343_6_ks_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit Schraube GN 343.6-40-M12-100-KS (0)},{PARTNUMBER=GN 343.6-40-M12-100-KS},{NORMNR=GN 343.6},{D1=40},{D2=M12},{NDMD2=12.00},{L1=100},{L1X=63,80,100},{L3=27.5},{L5=7.5},{SW=17},{T=11.5},{SB=16},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{PPATH=gn343_6_ks_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.20100},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M6-40-KS
25
M6
40
20.5
5.5
12
4
0.04400
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M6-50-KS
25
M6
50
20.5
5.5
12
4
0.04600
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M6-63-KS
25
M6
63
20.5
5.5
12
4
0.04800
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M8-40-KS
25
M8
40
20.5
5.5
12
7
0.05200
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M8-50-KS
25
M8
50
20.5
5.5
12
7
0.05500
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M8-63-KS
25
M8
63
20.5
5.5
12
7
0.05900
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M10-50-KS
25
M10
50
20.5
5.5
12
11
0.06900
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M10-63-KS
25
M10
63
20.5
5.5
12
11
0.07500
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-25-M10-80-KS
25
M10
80
20.5
5.5
12
11
0.08300
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M8-40-KS
32
M8
40
24.5
6.5
12
7
0.08000
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M8-50-KS
32
M8
50
24.5
6.5
12
7
0.08300
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M8-63-KS
32
M8
63
24.5
6.5
12
7
0.08700
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M10-50-KS
32
M10
50
24.5
6.5
15
11
0.10400
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M10-63-KS
32
M10
63
24.5
6.5
15
11
0.11000
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M10-80-KS
32
M10
80
24.5
6.5
15
11
0.11900
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M12-63-KS
32
M12
63
24.5
6.5
15
16
0.12500
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M12-80-KS
32
M12
80
24.5
6.5
15
16
0.13800
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-32-M12-100-KS
32
M12
100
24.5
6.5
15
16
0.15200
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-40-M8-50-KS
40
M8
50
27.5
7.5
15
7
0.13200
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-40-M8-63-KS
40
M8
63
27.5
7.5
15
7
0.13600
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-40-M8-80-KS
40
M8
80
27.5
7.5
15
7
0.14200
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-40-M10-50-KS
40
M10
50
27.5
7.5
15
11
0.14800
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-40-M10-63-KS
40
M10
63
27.5
7.5
15
11
0.15400
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-40-M10-80-KS
40
M10
80
27.5
7.5
15
11
0.16300
73269098
YES
Levelling foot with threa...
GN 343.6-40-M12-63-KS
40
M12
63
27.5
7.5
17
16
0.17400
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LV.A - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LV.A-SST - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
GN 343.6 KSE - Stainless Steel-Levelling feet, Threaded stud, Type KSE, wit...
Ganter
19.06.2024
GN 343.6 OS - Stainless Steel-Levelling feet,Threaded stud, Type OS, withou...
Ganter
19.06.2024
LV.A-ESD-C - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LV.A-SST-ESD-C - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LV.F - ELESA-Levelling elements for ground mounting
Elesa
01.07.2024
LVQ.A-SST - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LX - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
LX-AS - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
GN 565.1 - Cabinet U-handles, Aluminium
Elesa+Ganter
21.06.2024
LV.F-SST - ELESA-Levelling elements for ground mounting
Elesa
01.07.2024
GN 31 - Stainless Steel-Levelling feet rubber black/white
Elesa+Ganter
14.06.2024
GN 21 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, without fix...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청