피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 548 - High preasure nozzle
Lechler
Solid stream nozzles
High - Flat fan nozzles
548
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollstrahlduesen/hochdruckduesen/548/548_asmtab.prj},{NB=LECHLER_548470A329},{IDNR=MIN},{TYPE=548470},{US=045},{A=548},{AN=Überwurftmutter},{LK=470},{B=1.26},{BI=0.05},{V1=6.54},{V1I=1.2},{V2=8.00},{V2I=1.5},{V3=9.25},{V3I=1.9},{V4=10.34},{V4I=2.3},{V5=12.66},{V5I=2.8},{V6=14.62},{V6I=3.2},{V7=17.91},{V7I=3.9},{V8I=4.8},{PPATH=548_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
[mm]
US
gal/min. bei 40 psi
ⁿ/ₐ
A
Screw nut
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
V1
P 40 bar
[l/min]
V1I
P 300 psi
[GPM]
V2
P 60 bar
[l/min]
V2I
P 450 psi
[GPM]
V3
P 80 bar
[l/min]
V3I
P 725 psi
[GPM]
V4
P 100 bar
[l/min]
V4I
P 1000 psi
[GPM]
V5
P 150 bar
[l/min]
V5I
P 1500 psi
[GPM]
V6
P 200 bar
[l/min]
V6I
P 2000 psi
[GPM]
V7
P 300 bar
[l/min]
V7I
P 3000 psi
[GPM]
V8I
P 4500 psi
[GPM]
LECHLER_548360A329
548360
02
548
0.84
0.033
2.86
0.54
3.50
0.67
4.04
0.84
4.52
0.99
5.54
1.2
6.39
1.4
7.83
1.7
2.1
LECHLER_548400A329
548400
03
548
1.03
0.041
4.31
0.82
5.28
1
6.10
1.3
6.82
1.5
8.35
1.8
9.64
2.1
11.81
2.6
3.2
LECHLER_548410A329
548410
034
548
1.07
0.042
4.70
0.9
5.80
1.1
6.70
1.4
7.49
1.6
9.17
2
10.59
2.3
12.97
2.8
3.5
LECHLER_548420A329
548420
035
548
1.11
0.044
5.06
0.96
6.20
1.2
7.16
1.5
8.00
1.8
9.80
2.1
11.32
2.5
13.86
3
3.7
LECHLER_548450A329
548450
04
548
1.19
0.047
5.80
1.1
7.10
1.3
8.20
1.7
9.17
2
11.23
2.5
12.97
2.8
15.88
3.5
4.3
LECHLER_548470A329
548470
045
548
1.26
0.05
6.54
1.2
8.00
1.5
9.25
1.9
10.34
2.3
12.66
2.8
14.62
3.2
17.91
3.9
4.8
LECHLER_548480A329
548480
05
548
1.33
0.052
7.29
1.4
8.92
1.7
10.30
2.2
11.52
2.5
14.11
3.1
16.29
3.6
19.95
4.4
5.4
LECHLER_548500A329
548500
055
548
1.39
0.055
7.96
1.5
9.75
1.9
11.26
2.4
12.59
2.8
15.42
3.4
17.80
3.9
21.81
4.8
5.9
LECHLER_548520A329
548520
06
548
1.46
0.058
8.70
1.7
10.66
2
12.31
2.6
13.76
3
16.85
3.7
19.46
4.3
23.83
5.2
6.4
LECHLER_548570A329
548570
08
548
1.69
0.067
11.48
2.2
14.06
2.7
16.23
3.4
18.15
4
22.23
4.9
25.67
5.6
31.44
6.9
8.4
LECHLER_548600A329
548600
10
548
1.88
0.074
14.32
2.7
17.54
3.3
20.25
4.2
22.64
5
27.73
6.1
32.02
7
39.21
8.6
10.5
LECHLER_548670A329
548670
15
548
2.30
0.091
21.60
4.1
26.46
5
30.55
6.4
34.16
7.5
41.48
9.2
48.31
10.6
59.17
13
15.9
LECHLER_548720A329
548720
20
548
2.66
0.105
28.85
5.5
35.34
6.7
40.80
8.5
45.62
10
55.87
12.3
64.52
14.2
79.02
17.3
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청