您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ld69g h j k - 拆卸式铰链-平型·拔插型·焊接型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld69g_h_j_k_asmtab.prj},{NB=LD69JG-100},{SC=LD69JG},{TYPE=plug-type·Welded type},{LOADS=duty type},{DOI=Left side},{MATERIAL=SPCC},{SURFACE=-},{SPE=100},{W=83},{L=100},{F=90.0},{D=8},{R=16},{T=4.0},{LOAD=60},{WEIGHT=0.40},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld69g_h_j_k/assemblies/ld69g_h_j_k_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LOADS
载荷
ⁿ/ₐ
DOI
拔插方向
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
LD69GH-50
LD69GH-50
LD69GH
拔插型·焊接型
轻载型
左侧
SPCC
镀锌
50
32
50
49.0
4
7
1.5
10
0.03
LD69GH-64
LD69GH-64
LD69GH
拔插型·焊接型
轻载型
左侧
SPCC
镀锌
64
36
64
62.0
4
7
1.5
12
0.04
LD69GH-75
LD69GH-75
LD69GH
拔插型·焊接型
轻载型
左侧
SPCC
镀锌
75
38
75
72.5
4
8
2.0
18
0.06
LD69GA-50
LD69GA-50
LD69GA
拔插型·焊接型
轻载型
左侧
SUS304
-
50
32
50
49.0
4
7
1.5
10
0.03
LD69GA-64
LD69GA-64
LD69GA
拔插型·焊接型
轻载型
左侧
SUS304
-
64
36
64
62.0
4
7
1.5
12
0.04
LD69GA-75
LD69GA-75
LD69GA
拔插型·焊接型
轻载型
左侧
SUS304
-
75
38
75
72.5
4
8
2.0
18
0.06
LD69HH-50
LD69HH-50
LD69HH
拔插型·焊接型
轻载型
右侧
SPCC
镀锌
50
32
50
49.0
4
7
1.5
10
0.03
LD69HH-64
LD69HH-64
LD69HH
拔插型·焊接型
轻载型
右侧
SPCC
镀锌
64
36
64
62.0
4
7
1.5
12
0.04
LD69HH-75
LD69HH-75
LD69HH
拔插型·焊接型
轻载型
右侧
SPCC
镀锌
75
38
75
72.5
4
8
2.0
18
0.06
LD69HA-50
LD69HA-50
LD69HA
拔插型·焊接型
轻载型
右侧
SUS304
-
50
32
50
49.0
4
7
1.5
10
0.03
LD69HA-64
LD69HA-64
LD69HA
拔插型·焊接型
轻载型
右侧
SUS304
-
64
36
64
62.0
4
7
1.5
12
0.04
LD69HA-75
LD69HA-75
LD69HA
拔插型·焊接型
轻载型
右侧
SUS304
-
75
38
75
72.5
4
8
2.0
18
0.06
LD69JG-50
LD69JG-50
LD69JG
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SPCC
-
50
39
50
45.0
5
10
2.5
30
0.06
LD69JG-65
LD69JG-65
LD69JG
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SPCC
-
65
50
65
64.5
5
10
2.5
30
0.09
LD69JG-75
LD69JG-75
LD69JG
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SPCC
-
75
70
75
70.0
6
12
3.0
45
0.18
LD69JG-100
LD69JG-100
LD69JG
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SPCC
-
100
83
100
90.0
8
16
4.0
60
0.40
LD69JG-125
LD69JG-125
LD69JG
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SPCC
-
125
100
125
115.0
9
17
4.0
65
0.50
LD69JD-50
LD69JD-50
LD69JD
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SUS304
镜面抛光
50
39
50
45.0
5
10
2.5
30
0.06
LD69JD-65
LD69JD-65
LD69JD
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SUS304
镜面抛光
65
50
65
64.5
5
10
2.5
30
0.09
LD69JD-75
LD69JD-75
LD69JD
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SUS304
镜面抛光
75
70
75
70.0
6
12
3.0
45
0.18
LD69JD-100
LD69JD-100
LD69JD
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SUS304
镜面抛光
100
83
100
90.0
8
16
4.0
60
0.40
LD69JD-125
LD69JD-125
LD69JD
拔插型·焊接型
重载型
左侧
SUS304
镜面抛光
125
100
125
115.0
9
17
4.0
65
0.50
LD69KG-50
LD69KG-50
LD69KG
拔插型·焊接型
重载型
右侧
SPCC
-
50
39
50
45.0
5
10
2.5
30
0.06
LD69KG-65
LD69KG-65
LD69KG
拔插型·焊接型
重载型
右侧
SPCC
-
65
50
65
64.5
5
10
2.5
30
0.09
LD69KG-75
LD69KG-75
LD69KG
拔插型·焊接型
重载型
右侧
SPCC
-
75
70
75
70.0
6
12
3.0
45
0.18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Linear units in parallel
Rollon
10.10.2023
GK25Y_F - 导向轴支座-加厚引导型-安装孔通孔
HEFA
14.06.2024
GK-110 - Grip Hand Wheels & Knobs - Female
Essentra Components
30.07.2014
GK08 - 导向轴支座-开口型-标准型
HEFA
15.06.2024
GK_DO
C&H Bearing
27.07.2023
GK - clevis
INKOMA-GROUP
17.04.2019
GK T X18 - GITTER KANAL Träger X18
Pflitsch
21.09.2017
GK - Gelenkkopf nach DIN 24 555
Hydropneu
07.07.2023
HSR Rail (GK)
LM Systems
03.04.2024
SSR-XSB (GK)
LM Systems
03.04.2024
GK04 - 导向轴支座-止动螺丝-定位孔型
HEFA
14.06.2024
SR Rail (GK)
Indunorm
14.12.2023
HRW Rail (GK)
LM Systems
03.04.2024
GK-900 - Fold-Down Crank Handles - Straight Arm
Reid Supply
22.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求