피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD15 - Stainless steel butterfly hinge, circular hole type, fixed installation spacing type - flat type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15c_asmtab.prj},{NB=LD15CE-90},{SC=LD15CE},{TYPE=Flat type, circular hole type, fixed installation spacing type},{XJB=Economical},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SPE=90},{KS=6-hole installation},{KS1=6},{W=32},{L=90},{F2=20},{F1=35},{H=6.3},{T=1.5},{DD=3.4},{D=3.0},{FDS=5},{FZ=13},{CKZL=0.047},{INFOTEXT=website},{KD=7.300},{JL=18.150},{JL1=17.700},{JL2=18.300},{JL3=17.710},{JL4=18.150},{PPATH=ld15c/assemblies/ld15c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
XJB
cost performance
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
KS
Number of installation holes
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FDS
Number of segments
[mm]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD15CE-25
LD15CE-25
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
25
4-hole installation
32
25
20
13
6.3
1.5
3.4
3.0
3
3
0.013
LD15CE-30
LD15CE-30
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
30
4-hole installation
32
30
20
16
6.3
1.5
3.4
3.0
3
4
0.016
LD15CE-40
LD15CE-40
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
40
4-hole installation
32
40
20
24
6.3
1.5
3.4
3.0
3
6
0.021
LD15CE-50
LD15CE-50
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
50
4-hole installation
32
50
20
30
6.3
1.5
3.4
3.0
3
7
0.026
LD15CE-50A
LD15CE-50A
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
50A
4-hole installation
35
50
22
34
8.5
2.0
4.2
4.0
4
9
0.030
LD15CE-65
LD15CE-65
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
65
6-hole installation
32
65
20
24
6.3
1.5
3.4
3.0
5
10
0.034
LD15CE-75
LD15CE-75
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
75
6-hole installation
32
75
20
28
6.3
1.5
3.4
3.0
5
11
0.039
LD15CE-90
LD15CE-90
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
90
6-hole installation
32
90
20
35
6.3
1.5
3.4
3.0
5
13
0.047
LD15CE-100
LD15CE-100
LD15CE
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
-
100
8-hole installation
32
100
20
26
6.3
1.5
3.4
3.0
5
15
0.052
LD15CP-25
LD15CP-25
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
25
4-hole installation
32
25
20
13
6.3
1.5
3.4
3.0
3
3
0.013
LD15CP-30
LD15CP-30
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
30
4-hole installation
32
30
20
16
6.3
1.5
3.4
3.0
3
4
0.016
LD15CP-40
LD15CP-40
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
40
4-hole installation
32
40
20
24
6.3
1.5
3.4
3.0
3
6
0.021
LD15CP-50
LD15CP-50
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
50
4-hole installation
32
50
20
30
6.3
1.5
3.4
3.0
3
7
0.026
LD15CP-65
LD15CP-65
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
65
6-hole installation
32
65
20
24
6.3
1.5
3.4
3.0
5
10
0.034
LD15CP-75
LD15CP-75
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
75
6-hole installation
32
75
20
28
6.3
1.5
3.4
3.0
5
11
0.039
LD15CP-90
LD15CP-90
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
90
6-hole installation
32
90
20
35
6.3
1.5
3.4
3.0
5
13
0.047
LD15CP-100
LD15CP-100
LD15CP
Flat type, circular hole ...
Economical
SUS304
Sandblasting and grinding
100
8-hole installation
32
100
20
26
6.3
1.5
3.4
3.0
5
15
0.052
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-HHKSN - C-VALUE Stainless Steel Hinges
Misumi
16.09.2022
HNHGS-A - Stainless Steel Heavy Duty Hinges with Bores for countersunk scre...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.05.2023
G6 - Positioning Advantage Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HNJ-A - Metal Lift-off Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HNP - Pitch Adjustable Hinge for Aluminium Profile
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HNG-A - Metal Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HND - Pitch Adjustable Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HNG-A-CR - Chrome plated Metal Hinges with bores for countersunk screws
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
E-HHPNL, E-HHPNR - Economy Aluminum Alloy Hinges with Low Dust
Misumi
29.05.2023
HNJS-A - Metal Lift-off Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
E-HNZL, E-HNZR - Economy Low-dust Heavy-duty Hinge
Misumi
29.05.2023
HNGS-A-NI - Metal Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청