피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LAT10 - Idler Pulley with Teeth-T10 Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/lat10.prj},{NB=LAT10-20-500},{TYPECODE=LAT10},{TEETH=20},{WIDTH=500},{PD=63.66},{OD=61.80},{F=67},{E=50},{G=31},{A=53},{W=58},{S=12.5},{T=2},{BT=6202ZZ×3},{D=15},{C=35},{B=11},{RT=KDQ-35},{H=37.000},{K=1.700},{CATALOG=lat10.jpg},{R1=3.400},{R2=3.200},{R3=0.600},{R4=0.800},{R5=25.000},{BQ=3},{PPATH=lat10/assmeblies/lat10_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
WIDTH
Belt Width
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
Bearings Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
Rings Type
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAT10-16-150
LAT10
16
150
50.93
49.05
58
40
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-16-200
LAT10
16
200
50.93
49.05
58
40
31
22
27
8.0
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-16-250
LAT10
16
250
50.93
49.05
58
40
31
27
32
5.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-16-300
LAT10
16
300
50.93
49.05
58
40
31
32
37
7.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-16-400
LAT10
16
400
50.93
49.05
58
40
31
43
48
7.5
2
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-16-500
LAT10
16
500
50.93
49.05
58
40
31
53
58
12.5
2
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-18-150
LAT10
18
150
57.30
55.45
61
45
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-18-200
LAT10
18
200
57.30
55.45
61
45
28
22
27
8.5
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-18-250
LAT10
18
250
57.30
55.45
61
45
28
27
32
6.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-18-300
LAT10
18
300
57.30
55.45
61
45
28
32
37
8.5
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-18-400
LAT10
18
400
57.30
55.45
61
45
28
43
48
9.0
2
6201ZZ×3
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-18-500
LAT10
18
500
57.30
55.45
61
45
28
53
58
14.0
2
6201ZZ×3
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-20-150
LAT10
20
150
63.66
61.80
67
50
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAT10-20-200
LAT10
20
200
63.66
61.80
67
50
31
22
27
8.0
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-20-250
LAT10
20
250
63.66
61.80
67
50
31
27
32
5.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-20-300
LAT10
20
300
63.66
61.80
67
50
31
32
37
7.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-20-400
LAT10
20
400
63.66
61.80
67
50
31
43
48
7.5
2
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-20-500
LAT10
20
500
63.66
61.80
67
50
31
53
58
12.5
2
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-22-150
LAT10
22
150
70.03
68.15
80
60
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-22-200
LAT10
22
200
70.03
68.15
80
60
31
22
27
8.0
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-22-250
LAT10
22
250
70.03
68.15
80
60
31
27
32
5.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-22-300
LAT10
22
300
70.03
68.15
80
60
31
32
37
7.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-22-400
LAT10
22
400
70.03
68.15
80
60
31
43
48
7.5
2
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-22-500
LAT10
22
500
70.03
68.15
80
60
31
53
58
12.5
2
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAT10-24-150
LAT10
24
150
76.39
74.55
87
67
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBTC - Platen for Timing Belt
SAMLO
27.02.2023
LAS3M - Idler Pulley with Teeth-S3M Type
SAMLO
17.12.2021
ECG31_56 - Keyless Trapezoidal Gear Synchronous Wheel?¡èT10
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
TABS2M/TSBS2M - Timing Pulleys-S2M Type
SAMLO
14.06.2024
AHTFW__T10150, AHTFW__T10200, AHTFW__T10250, AHTFW__T10300, AHTFW__T10400, ...
Misumi
25.04.2022
CBTTA,CBTTK,CBTTT, - Synchronous pulley - keyless synchronous pulley T10 - ...
SRD-FA
04.07.2022
C-AHTFW_T10 - Economy Idlers T10 Type
Misumi
13.09.2022
TTPA__T10150, TTPA__10200, TTPA__10250, TTPA__10300, TTPA__10400, TTPA__T10...
Misumi
17.01.2023
CBAH - Synchronous gear - toothed idler gear with flange T5 · T10
SRD-FA
04.07.2022
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - T-Pulleys System MAED-FIX® with Clamp Hub, Pitch...
MÄDLER
10.04.2024
HTTA__T10, HTTK__T10, HTTAS__T10, HTTT__T10 - Keyless High Torque Timing Pu...
Misumi
25.04.2022
ZRR-T5-BR32-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
AHTF__T10150, AHTF__T10200, AHTF__T10250, KHTF__T10150, KHTF__T10200, KHTF_...
Misumi
25.04.2022
LAH - Idler Pulley with Teeth-H Type
SAMLO
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청