품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code B, without keyway
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Couplings
GN2242
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/wellenkupplungen/gn2242/gn2242_b_asmtab.prj},{NB=Kreuzschieberkupplung GN2242-20-B8-8-AL-KU},{ARTNR=GN2242-20-B8-8-AL-KU},{PARTNUMBER=GN 2242-20-B8-8-AL-KU},{NORMNR=GN 2242},{D1=20},{D2=8},{D3=8},{D4=M3},{D4X=3.0},{D5=12.2},{L1=27.4},{L2=8.8},{L3=4.4},{L4=7.5},{WEIGHT=0.0130},{CTN=84836080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn2242_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 recommended shaft tolerance h7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
recommended shaft insertion depth
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-12-B4-4-AL-KU
12
4
4
M2
5.2
19.0
6.2
3.1
4.0
0.0030
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-12-B4-5-AL-KU
12
4
5
M2
5.2
19.0
6.2
3.1
4.0
0.0030
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-12-B5-5-AL-KU
12
5
5
M2
5.2
19.0
6.2
3.1
4.0
0.0030
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-15-B4-4-AL-KU
15
4
4
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-15-B4-5-AL-KU
15
4
5
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-15-B4-6-AL-KU
15
4
6
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-15-B5-5-AL-KU
15
5
5
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-15-B5-6-AL-KU
15
5
6
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-15-B6-6-AL-KU
15
6
6
M2.5
8.2
21.2
7.0
3.5
5.0
0.0060
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-20-B6-6-AL-KU
20
6
6
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-20-B6-8-AL-KU
20
6
8
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0184
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-20-B6-10-AL-KU
20
6
10
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-20-B8-8-AL-KU
20
8
8
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-20-B8-10-AL-KU
20
8
10
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0130
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-20-B10-10-AL-KU
20
10
10
M3
12.2
27.4
8.8
4.4
7.5
0.0176
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-30-B8-8-AL-KU
30
8
8
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-30-B8-10-AL-KU
30
8
10
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-30-B8-12-AL-KU
30
8
12
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-30-B10-10-AL-KU
30
10
10
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-30-B10-12-AL-KU
30
10
12
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0440
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-30-B12-12-AL-KU
30
12
12
M4
16.2
32.5
10.0
5.0
11.1
0.0461
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-38-B12-12-AL-KU
38
12
12
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-38-B12-15-AL-KU
38
12
15
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-38-B12-20-AL-KU
38
12
20
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
Kreuzschieberkupplung GN2...
GN2242-38-B15-15-AL-KU
38
15
15
M5
20.3
40.0
12.1
6.0
14.2
0.0760
84836080
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청