您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 653.2 ST - Knurled screws
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Screws, Knurled Nuts
GN 653.2
GN 653.2 ST
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn653_2/gn653_2_st/gn_653_2_st.prj},{NB=Raendelschraube GN 653.2-M5-26-ST},{PARTNUMBER=GN 653.2-M5-26-ST},{NORMNR=GN 653.2},{D1=M5},{D1X=5},{L1=26},{A1=8-12},{A2=12-16},{A3=16-18},{D2=20},{D3=10},{D4=4.0},{D5=5.5},{H=6.5},{K=4.0},{L2=6},{L3=2.5},{WEIGHT=0.0138},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
-0.2
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knurled screw GN 653.2-M4...
GN 653.2-M4-15-ST
M4
15
2-4
4-8
8-10
16
8
3.2
4.5
5.5
3.5
5
2.0
0.0070
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M4...
GN 653.2-M4-17-ST
M4
17
4-6
6-10
12-12
16
8
3.2
4.5
5.5
3.5
5
2.0
0.0072
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M4...
GN 653.2-M4-19-ST
M4
19
6-8
8-12
12-14
16
8
3.2
4.5
5.5
3.5
5
2.0
0.0200
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M4...
GN 653.2-M4-21-ST
M4
21
8-10
10-14
14-16
16
8
3.2
4.5
5.5
3.5
5
2.0
0.0070
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M5...
GN 653.2-M5-18-ST
M5
18
2,5-4
4-10,5
10,5-12
20
10
4.0
5.5
6.5
4.0
6
2.5
0.0110
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M5...
GN 653.2-M5-20-ST
M5
20
4-6
6-12
12-14
20
10
4.0
5.5
6.5
4.0
6
2.5
0.0130
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M5...
GN 653.2-M5-22-ST
M5
22
6-8
8-14
14-16
20
10
4.0
5.5
6.5
4.0
6
2.5
0.0100
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M5...
GN 653.2-M5-26-ST
M5
26
8-12
12-16
16-18
20
10
4.0
5.5
6.5
4.0
6
2.5
0.0138
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M6...
GN 653.2-M6-24-ST
M6
24
3-6
6-13
13-16
24
12
4.8
6.5
8.0
5.0
8
3.0
0.0227
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M6...
GN 653.2-M6-26-ST
M6
26
6-8
8-16
16-18
24
12
4.8
6.5
8.0
5.0
8
3.0
0.0230
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M6...
GN 653.2-M6-30-ST
M6
30
8-12
12-18
18-22
24
12
4.8
6.5
8.0
5.0
8
3.0
0.0300
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M6...
GN 653.2-M6-34-ST
M6
34
12-16
16-22
22-26
24
12
4.8
6.5
8.0
5.0
8
3.0
0.0240
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M8...
GN 653.2-M8-30-ST
M8
30
4-8
8-16
16-20
30
16
6.5
8.5
9.0
6.0
10
4.0
0.0442
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M8...
GN 653.2-M8-34-ST
M8
34
8-12
12-20
20-24
30
16
6.5
8.5
9.0
6.0
10
4.0
0.0447
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M8...
GN 653.2-M8-38-ST
M8
38
12-16
16-24
24-28
30
16
6.5
8.5
9.0
6.0
10
4.0
0.0500
73181595
YES
Knurled screw GN 653.2-M8...
GN 653.2-M8-42-ST
M8
42
16-20
20-28
28-32
30
16
6.5
8.5
9.0
6.0
10
4.0
0.0475
73181595
YES
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Запрос о покупке