피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
KLSTNR, MLSTNR, ALKLNR, SLKLNR, HLKLNR - 컴팩트지주클램프-이경직교
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/klstnr_asmtab.prj},{NB=KLSTNR15},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=15},{DTOL=0/+0.018},{D1=10},{D1TOL=0/+0.015},{A=51},{B=22},{E=18},{F=18},{G=15},{H=12},{K=9},{RAA=13.8},{RBB=10.0},{RR=5.0},{S=0},{DD=6.6},{M=M6},{L=20},{PPATH=klstnr/klstnr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RR
r
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
KLSTNR8
KLSTNR8
육각홀붙이볼트
8
0/+0.015
6
0/+0.012
39
12
14
12
13
8
7
7.6
5.0
3.0
0
5.5
M5
KLSTNR10
KLSTNR10
육각홀붙이볼트
10
0/+0.015
8
0/+0.015
43
16
15
14
14
9
8
9.8
7.0
4.0
0
5.5
M5
KLSTNR12
KLSTNR12
육각홀붙이볼트
12
0/+0.018
10
0/+0.015
47
16
16
16
15
10
9
10.4
7.0
0.0
0
5.5
M5
KLSTNR15
KLSTNR15
육각홀붙이볼트
15
0/+0.018
10
0/+0.015
51
22
18
18
15
12
9
13.8
10.0
5.0
0
6.6
M6
KLSTNR20
KLSTNR20
육각홀붙이볼트
20
0/+0.021
15
0/+0.018
66
28
23
23
20
15
12
17.7
13.0
7.5
11
6.6
M6
KLSTNR25
KLSTNR25
육각홀붙이볼트
25
0/+0.021
15
0/+0.018
74
32
26
28
20
18
12
20.9
15.0
7.5
14
6.6
M6
KLSTNR30
KLSTNR30
육각홀붙이볼트
30
0/+0.021
20
0/+0.021
87
40
30
32
25
21
16
25.6
19.0
10.0
16
9.0
M8
KLSTNR35
KLSTNR35
육각홀붙이볼트
35
0/+0.025
25
0/+0.021
100
45
33
39
28
24
19
29.1
21.5
12.5
18
9.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청