KJPVM - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端圆型 - - S 0 -0.02 -
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpvm_asmtab.prj},{NB=KJPVM20-P10-S5-L5-B5-V6-W1},{D=20},{P=10.00},{V=6.0},{W=1.0},{S=5.00},{L=5},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{PPATH=kjpvm/kjpvm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
KJPVM8-P4.01-S3-L5-B5-V4-...
KJPVM8-P4.01-S3-L5-B5-V4-...
8
M4
KJPVM10-P4.01-S3-L5-B5-V4...
KJPVM10-P4.01-S3-L5-B5-V4...
10
M5
KJPVM12-P4.01-S3-L5-B5-V4...
KJPVM12-P4.01-S3-L5-B5-V4...
12
M5
KJPVM16-P8-S3-L5-B5-V4-W1
KJPVM16-P8-S3-L5-B5-V4-W1
16
M5
KJPVM20-P10-S5-L5-B5-V6-W...
KJPVM20-P10-S5-L5-B5-V6-W...
20
M5
KJPVM25-P15-S8-L5-B5-V9-W...
KJPVM25-P15-S8-L5-B5-V9-W...
25
M5
KJPVM10L-P10-S5-L5-B5-V6-...
KJPVM10L-P10-S5-L5-B5-V6-...
10L
M5
KJPVM12L-P12-S6-L5-B5-V7-...
KJPVM12L-P12-S6-L5-B5-V7-...
12L
M5
KJPVM16L-P16-S8-L5-B5-V9-...
KJPVM16L-P16-S8-L5-B5-V9-...
16L
M5
KJPVM20L-P20-S10-L5-B5-V1...
KJPVM20L-P20-S10-L5-B5-V1...
20L
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求