피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
KH BSPP (71) EO - 2-way BSPP ball valve stainless steel
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_bspp_71.prj},{NB=KH 2/2-Wege BSPP Kugelhahn Edelstahl KH1/271X},{ERMETO=KH1/271X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=G 1/2},{DN=12},{L0=92},{L1=55.0},{L2=21.0},{L3=45.0},{L4=87},{L5=132.5},{L6=16.0},{S1=10},{S2=32},{S3=45},{WEIGHT=1.09300},{PN=500},{D1=37.0},{H1=0.6},{D2=12.0},{D3=3.4},{H2=3.0},{H3=0.1},{H4=1.0},{D4=0.00},{D5=25.0},{H5=4.0},{D6=23.7},{H6=2.3},{D7=15.0},{H7=2.0},{S4=2.5},{D8=8.0},{H8=1.65},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{D9=5.0},{H9=3.6},{ZOOM=2.4},{ZFACTOR=2.7},{RA=17.800},{L8=0.500},{FIGUR=1},{FIGUR1=2},{L9=0.200},{L10=15.000},{RA1=5.900},{RA2=5.750},{H10=2.000},{H11=0.300},{ERMETO2=KH1/271X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T1
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
L0
Total length
[mm]
L1
Body length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Body length
[mm]
L4
Total length with lever
[mm]
L5
Lever length
[mm]
L6
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
SW body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
Pressure
[bar]
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH1/871X
Stainless Steel
G 1/8
4
69
41.5
13.5
30.0
54
80.0
11.0
7
22
30
0.42097
500
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH1/471X
Stainless Steel
G 1/4
6
75
41.5
13.5
30.0
54
80.0
14.0
7
22
30
0.42197
500
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH3/871X
Stainless Steel
G 3/8
10
86
53.0
18.0
40.0
82
132.5
14.0
8
30
40
0.89140
500
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH1/271X
Stainless Steel
G 1/2
12
92
55.0
21.0
45.0
87
132.5
16.0
10
32
45
1.09300
500
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH3/471X
Stainless Steel
G 3/4
20
111
65.0
31.0
65.0
118
190.0
18.0
14
46
65
2.72040
400
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH171X
Stainless Steel
G 1
25
122
71.0
38.0
75.0
128
190.0
20.0
14
50
75
3.60000
400
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH11/471X
Stainless Steel
G 1 1/4
32
110
86.0
45.0
93.0
174
320.0
24.0
19
70
100
5.72490
400
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH11/271X
Stainless Steel
G 1 1/2
40
120
92.0
52.0
104.5
185
320.0
26.0
19
80
110
7.23000
400
KH 2-way BSPP ball valve ...
KH271X
Stainless Steel
G 2
50
140
97.0
59.5
119.5
201
320.0
27.5
19
95
125
10.81000
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청