피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type KGM (plastic lock nut)
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Cable fitting
Accessories
Lock nut
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/kabelverschraubung/zubehor/gegenmutter/gegenmutter_kgm.prj},{NB=KGM-Pg 09_83722252},{IDNR=},{TYP=KGM-Pg 09},{BESTNR=83722252},{FARBE=schwarz},{INNGE=Pg 09},{H=5.0},{SW=22},{VPE=100},{NDM=15.200},{P=1.410},{V=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
INNGE
Inside thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SW
[mm]
VPE
MOQ Pcs.
ⁿ/ₐ
KGM-M12x1,5_83727250
KGM-M12x1,5
83727250
Black
M12x1,5
5.0
17
100
KGM-M16x1,5_83727252
KGM-M16x1,5
83727252
Black
M16x1,5
5.0
22
100
KGM-M20x1,5_83727254
KGM-M20x1,5
83727254
Black
M20x1,5
6.0
26
100
KGM-M25x1,5_83727256
KGM-M25x1,5
83727256
Black
M25x1,5
6.0
32
100
KGM-M32x1,5_83727258
KGM-M32x1,5
83727258
Black
M32x1,5
7.0
41
100
KGM-M40x1,5_83727260
KGM-M40x1,5
83727260
Black
M40x1,5
7.0
50
50
KGM-M50x1,5_83727262
KGM-M50x1,5
83727262
Black
M50x1,5
8.0
60
50
KGM-M63x1,5_83727264
KGM-M63x1,5
83727264
Black
M63x1,5
8.0
75
50
KGM-M12x1,5_83727210
KGM-M12x1,5
83727210
Gray
M12x1,5
5.0
17
100
KGM-M16x1,5_83727212
KGM-M16x1,5
83727212
Gray
M16x1,5
5.0
22
100
KGM-M20x1,5_83727214
KGM-M20x1,5
83727214
Gray
M20x1,5
6.0
26
100
KGM-M25x1,5_83727216
KGM-M25x1,5
83727216
Gray
M25x1,5
6.0
32
100
KGM-M32x1,5_83727218
KGM-M32x1,5
83727218
Gray
M32x1,5
7.0
41
100
KGM-M40x1,5_83727220
KGM-M40x1,5
83727220
Gray
M40x1,5
7.0
50
50
KGM-M50x1,5_83727222
KGM-M50x1,5
83727222
Gray
M50x1,5
8.0
60
50
KGM-M63x1,5_83727224
KGM-M63x1,5
83727224
Gray
M63x1,5
8.0
75
50
KGM-Pg 07_83722250
KGM-Pg 07
83722250
Black
Pg 07
5.0
19
100
KGM-Pg 09_83722252
KGM-Pg 09
83722252
Black
Pg 09
5.0
22
100
KGM-Pg 11_83722254
KGM-Pg 11
83722254
Black
Pg 11
5.0
24
100
KGM-Pg 13,5_83722256
KGM-Pg 13,5
83722256
Black
Pg 13,5
6.0
27
100
KGM-Pg 16_83722258
KGM-Pg 16
83722258
Black
Pg 16
6.0
30
100
KGM-Pg 21_83722260
KGM-Pg 21
83722260
Black
Pg 21
6.5
36
100
KGM-Pg 29_83722262
KGM-Pg 29
83722262
Black
Pg 29
7.0
46
50
KGM-Pg 36_83722264
KGM-Pg 36
83722264
Black
Pg 36
7.5
60
25
KGM-Pg 42_83722266
KGM-Pg 42
83722266
Black
Pg 42
8.0
65
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청