KCL-90 - Cam Levers - External Thread
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Levers
Cam Levers
Cam Levers - External Thread
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n03000000/l3_n03070000/p130970/kcl-90_asmtab.prj},{NB=KCL-244},{PN=KCL-244},{AMERSID=1043609},{APACID=-},{EMEAID=-},{ADJUST=Flat Screw Drive Slot},{CLTYPE=Aluminum},{CTYPE=Steel},{A=M6 x 1.00},{B=9.0},{C=50.0},{D=18.0},{F=14.5},{J=22.0},{L=70.4},{PPATH=kcl-90/kcl-90_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ADJUST
Fine Adjustment
ⁿ/ₐ
CLTYPE
Cam Lever Type
ⁿ/ₐ
CTYPE
Component Type
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Pin Diameter
[mm]
C
C Stud Length
[mm]
D
D Cap Diameter
[mm]
F
F Height to Pin Center
[mm]
J
J Overall Height
[mm]
L
L Handle Length From Center
[mm]
KCL-90
KCL-90
1043722
-
-
None
Aluminum
Steel
M5 x 0.80
9.0
20.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-92
KCL-92
1043723
-
-
None
Aluminum
Steel
M5 x 0.80
9.0
30.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-94
KCL-94
1043724
-
-
None
Aluminum
Steel
M5 x 0.80
9.0
40.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-96
KCL-96
1043725
-
-
None
Aluminum
Steel
M5 x 0.80
9.0
50.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-98
KCL-98
1043726
-
-
None
Aluminum
Steel
M6 x 1.00
9.0
20.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-100
KCL-100
1043727
-
-
None
Aluminum
Steel
M6 x 1.00
9.0
30.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-102
KCL-102
1043728
-
-
None
Aluminum
Steel
M6 x 1.00
9.0
40.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-104
KCL-104
1043729
-
-
None
Aluminum
Steel
M6 x 1.00
9.0
50.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-106
KCL-106
1043730
-
-
None
Aluminum
Steel
M8 x 1.25
11.0
25.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-108
KCL-108
1043731
-
-
None
Aluminum
Steel
M8 x 1.25
11.0
30.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-110
KCL-110
1043732
-
-
None
Aluminum
Steel
M8 x 1.25
11.0
40.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-112
KCL-112
1043733
-
-
None
Aluminum
Steel
M8 x 1.25
11.0
50.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-114
KCL-114
1043734
-
-
None
Aluminum
Steel
M10 x 1.5
11.0
25.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-116
KCL-116
1043735
-
-
None
Aluminum
Steel
M10 x 1.5
11.0
30.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-118
KCL-118
1043736
-
-
None
Aluminum
Steel
M10 x 1.5
11.0
40.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-120
KCL-120
1043737
-
-
None
Aluminum
Steel
M10 x 1.5
11.0
50.0
27.0
18.0
28.5
96.0
KCL-122
KCL-122
1043738
-
-
None
Aluminum
Stainless
M5 x 0.80
9.0
20.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-124
KCL-124
1043739
-
-
None
Aluminum
Stainless
M5 x 0.80
9.0
30.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-126
KCL-126
1043740
-
-
None
Aluminum
Stainless
M5 x 0.80
9.0
40.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-128
KCL-128
1043741
-
-
None
Aluminum
Stainless
M5 x 0.80
9.0
50.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-130
KCL-130
1043742
-
-
None
Aluminum
Stainless
M6 x 1.00
9.0
20.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-132
KCL-132
1043743
-
-
None
Aluminum
Stainless
M6 x 1.00
9.0
30.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-134
KCL-134
1043744
-
-
None
Aluminum
Stainless
M6 x 1.00
9.0
40.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-136
KCL-136
1043745
-
-
None
Aluminum
Stainless
M6 x 1.00
9.0
50.0
18.0
14.5
22.0
70.4
KCL-138
KCL-138
1043746
-
-
None
Aluminum
Stainless
M8 x 1.25
11.0
25.0
27.0
18.0
28.5
96.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KPB-1547 - Grip Hand Wheels & Knobs - Male
Essentra Components
30.07.2014
KCL-26 - Cam Levers - External Thread
Essentra Components
04.08.2014
KCL-14 - Cam Levers - Internal Thread
Essentra Components
04.08.2014
BK55.0002 - Horizontal toggle clamp with horizontal base plate
Bäcker
04.08.2022
KCL-90 - Cam Levers - External Thread
Reid Supply
22.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청