피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SUS50A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.50
Un-finished sprocket (Stainless)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_stainless/a_type/sus50a_semi_f.prj},{NB=KANA_SUS50A24D17__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=SUS50A},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=121.62},{DO=130},{T=8.7},{DR=10.160},{MAT=None},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_SUS50A10D11
SUS50A
10
51.37
41.21
41.21
58
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A11D13
SUS50A
11
56.35
46.19
45.62
64
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A12D13
SUS50A
12
61.34
51.18
51.18
69
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A13D13
SUS50A
13
66.34
56.18
55.70
74
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A14D13
SUS50A
14
71.34
61.18
61.18
79
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A15D13
SUS50A
15
76.35
66.19
65.77
84
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A16D15
SUS50A
16
81.37
71.21
71.21
89
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A17D15
SUS50A
17
86.39
76.23
75.86
94
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A18D15
SUS50A
18
91.42
81.26
81.26
100
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A19D15
SUS50A
19
96.45
86.29
85.96
105
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A20D15
SUS50A
20
101.48
91.32
91.32
110
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A21D15
SUS50A
21
106.51
96.35
96.05
115
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A22D17
SUS50A
22
111.55
101.39
101.39
120
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A23D17
SUS50A
23
116.58
106.42
106.15
125
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A24D17
SUS50A
24
121.62
111.46
111.46
130
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A25D17
SUS50A
25
126.66
116.50
116.25
135
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A26D17
SUS50A
26
131.07
120.91
120.91
140
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A27D17
SUS50A
27
136.74
126.58
126.35
145
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A28D17
SUS50A
28
141.79
131.63
131.63
150
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A29D17
SUS50A
29
146.83
136.67
136.45
155
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A30D17
SUS50A
30
151.87
141.71
141.71
161
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A31D17
SUS50A
31
156.92
146.76
146.56
166
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A32D17
SUS50A
32
161.96
151.80
151.80
171
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A33D17
SUS50A
33
167.01
156.85
156.66
176
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_SUS50A34D17
SUS50A
34
172.05
161.89
161.89
181
8.7
None
0/+18
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청