피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2115 - Cam-action indexing plungers, stainless steel with thread lock
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-13_1_asmtab.prj},{NB=K2115.19612201161},{D=12},{D2=20},{B=21.5},{B1=9.5},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=30},{SW1=20},{F=3.0},{F2=60},{GEW=0.1730},{EAN=4059245892792},{TYP2=0},{TYP=24},{ST=1.500},{TYP3=1},{TYP4=120},{BESTKIPP=K2115.1961220116},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=CP},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{D1=M20X1,5},{SW2=-},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Gewinde
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Höhe
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
SW1
Schlüsselweite
[mm]
F
Fase x 30°
[mm]
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
[N]
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
[mm]
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K2115.1940410
K2115.1940410
Edelstahl
AP
-
4
M10
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
15
10
1.0
8
14
0.0230
Yes
73181900
4059245891849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940510
K2115.1940510
Edelstahl
AP
-
5
M10
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
15
10
1.3
8
14
0.0189
Yes
73181900
4059245891856
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940610
K2115.1940610
Edelstahl
AP
-
6
M10
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
15
10
1.8
8
14
0.0236
Yes
73181900
4059245891863
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19404101
K2115.19404101
Edelstahl
AP
-
4
M10X1
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
15
10
1.0
8
14
0.0230
Yes
73181900
4059245891870
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19405101
K2115.19405101
Edelstahl
AP
-
5
M10X1
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
15
10
1.3
8
14
0.0233
Yes
73181900
4059245891887
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19406101
K2115.19406101
Edelstahl
AP
-
6
M10X1
10
9.0
3.0
6
38.5
25.0
15
10
1.8
8
14
0.0236
Yes
73181900
4059245891894
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940512
K2115.1940512
Edelstahl
AP
-
5
M12
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
19
12
1.3
8
15
0.0383
Yes
73181900
4059245891900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940612
K2115.1940612
Edelstahl
AP
-
6
M12
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
19
12
1.8
8
15
0.0387
Yes
73181900
4059245891917
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940812
K2115.1940812
Edelstahl
AP
-
8
M12
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
19
12
2.3
8
15
0.0398
Yes
73181900
4059245891924
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19405121
K2115.19405121
Edelstahl
AP
-
5
M12X1,5
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
19
12
1.3
8
15
0.0383
Yes
73181900
4059245891931
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19406121
K2115.19406121
Edelstahl
AP
-
6
M12X1,5
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
19
12
1.8
8
15
0.0387
Yes
73181900
4059245891948
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19408121
K2115.19408121
Edelstahl
AP
-
8
M12X1,5
12
10.8
3.6
8
47.4
30.0
19
12
2.3
8
15
0.0398
Yes
73181900
4059245891955
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940616
K2115.1940616
Edelstahl
AP
-
6
M16
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
26
16
1.8
15
35
0.0917
Yes
73181900
4059245891962
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940816
K2115.1940816
Edelstahl
AP
-
8
M16
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
26
16
2.3
15
35
0.0937
Yes
73181900
4059245891979
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1941016
K2115.1941016
Edelstahl
AP
-
10
M16
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
26
16
2.8
15
35
0.0950
Yes
73181900
4059245891986
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19406161
K2115.19406161
Edelstahl
AP
-
6
M16X1,5
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
26
16
1.8
15
35
0.0917
Yes
73181900
4059245891993
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19408161
K2115.19408161
Edelstahl
AP
-
8
M16X1,5
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
26
16
2.3
15
35
0.0937
Yes
73181900
4059245892006
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19410161
K2115.19410161
Edelstahl
AP
-
10
M16X1,5
16
14.4
4.8
10
61.2
40.0
26
16
2.8
15
35
0.0950
Yes
73181900
4059245892013
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1940820
K2115.1940820
Edelstahl
AP
-
8
M20
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
30
20
2.3
20
60
0.1657
Yes
73181900
4059245892020
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1941020
K2115.1941020
Edelstahl
AP
-
10
M20
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
30
20
2.8
20
60
0.1690
Yes
73181900
4059245892037
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1941220
K2115.1941220
Edelstahl
AP
-
12
M20
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
30
20
3.0
20
60
0.1708
Yes
73181900
4059245892044
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19408201
K2115.19408201
Edelstahl
AP
-
8
M20X1,5
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
30
20
2.3
20
60
0.1657
Yes
73181900
4059245892051
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19410201
K2115.19410201
Edelstahl
AP
-
10
M20X1,5
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
30
20
2.8
20
60
0.1690
Yes
73181900
4059245892068
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.19412201
K2115.19412201
Edelstahl
AP
-
12
M20X1,5
20
18.0
6.0
12
71.0
50.0
30
20
3.0
20
60
0.1708
Yes
73181900
4059245892075
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2115.1960410
K2115.1960410
Edelstahl
CP
schwarzgrau RAL 7021
4
M10
10
10.9
4.9
6
39.4
26.3
15
10
1.0
8
14
0.0233
Yes
73181900
4059245892082
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청