您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1920 - 拉销,自锁式
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
环形螺栓和提环
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07780.prj},{NB=K1920.2110X50_UNBETAETIGT_0},{D1=10},{D2=11.70},{D5=21.5},{L1=50},{L2=10.20},{L3=25.7},{L4=36.0},{L5=27.0},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{S=2.2},{X=1.5},{X1=10},{AUFNAHME=10},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{GEW=0.2533},{EAN=4059245702442},{TYP=1.000},{W=90},{XA=38.5},{XB=17.5000},{XC=28.0},{XD=29.0},{XE=40.0},{XF=13.0},{XF1=1.0},{XG=4.0},{XH=4.0},{XI=10.0},{XJ=20.0},{XK=51.0},{XL=9.5},{XM=3.5},{XN=4.0},{XP=0.000},{BESTKIPP=K1920.2110X50},{BS=Infotext},{ROHS=No},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XPOS='UNBETAETIGT','entriegeln','BETAETIGT','verriegeln'},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{XO=M6},{EOL=31.12.2099},{POS=UNBETAETIGT},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
宽度
[mm]
L7
宽度
[mm]
L8
长度
[mm]
X
最小长度
[mm]
X1
最大长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
[mm]
F1
5 倍安全系数的力
[kN]
F2
5 倍安全系数的力
[kN]
F3
5 倍安全系数的力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1920.2108X10
K1920.2108X10
8
9.35
21.5
10
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
5
8
1.5
1.2
0.5
0.2296
No
73181300
4059245702374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2108X15
K1920.2108X15
8
9.35
21.5
15
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
8
1.5
1.2
0.5
0.2296
No
73181300
4059245702381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2108X25
K1920.2108X25
8
9.35
21.5
25
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2343
No
73181300
4059245702398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2108X35
K1920.2108X35
8
9.35
21.5
35
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2354
No
73181300
4059245702404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2110X15
K1920.2110X15
10
11.70
21.5
15
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2308
No
73181300
4059245702411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2110X25
K1920.2110X25
10
11.70
21.5
25
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2380
No
73181300
4059245702428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2110X35
K1920.2110X35
10
11.70
21.5
35
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2441
No
73181300
4059245702435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2110X50
K1920.2110X50
10
11.70
21.5
50
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2533
No
73181300
4059245702442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2112X15
K1920.2112X15
12
14.20
21.5
15
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
12
3.5
3.2
2.8
0.2385
No
73181300
4059245702459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2112X25
K1920.2112X25
12
14.20
21.5
25
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2480
No
73181300
4059245702466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2112X35
K1920.2112X35
12
14.20
21.5
35
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2560
No
73181300
4059245702473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2112X50
K1920.2112X50
12
14.20
21.5
50
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2680
No
73181300
4059245702480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2516X25
K1920.2516X25
16
18.60
25.0
25
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
15
16
4.8
4.5
4.1
0.3139
No
73181300
4059245702497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2516X50
K1920.2516X50
16
18.60
25.0
50
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
35
16
4.8
4.5
4.1
0.3605
No
73181300
4059245702503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2516X75
K1920.2516X75
16
18.60
25.0
75
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
40
16
4.8
4.5
4.1
0.3510
No
73181300
4059245702510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2520X50
K1920.2520X50
20
24.50
30.0
50
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
25
20
10.0
8.5
6.5
0.6298
No
73181300
4059245702527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1920.2520X75
K1920.2520X75
20
24.50
30.0
75
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
30
20
10.0
8.5
6.5
0.6847
No
73181300
4059245702534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1921 - Locating bushes for ball lifting pins stainless steel, flat
KIPP
27.05.2024
K1922 - 球形拉销的不锈钢固定衬套
KIPP
27.05.2024
K1965 - 圆形定心夹具
KIPP
27.05.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
07180 - 单眼螺栓 DIN 444 Form B
norelem
30.05.2024
K0769 - 环首螺栓,可旋转,高强度等级 10
KIPP
27.05.2024
K1334 - 环首螺母,类似 DIN 582
KIPP
27.05.2024
K1299 - 快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 抗剪强度高,可调节
KIPP
27.05.2024
EH 22353. - Threaded Lifting Pins, self-locking, with rotatable Shackle
Halder
10.10.2023
K2100 - 不锈钢环首螺栓,可旋转,高强度
KIPP
10.06.2024
GN 1130 NI - Stainless Steel-Lifting pins, self-locking
Berger Tools
22.05.2023
811X - HEAVY LIFT SWIVEL HOIST RING
CARCANO
27.05.2022
MDH - 方型油压缸
MINDMAN
22.11.2023
K1920 - Lifting pins self-locking
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求