피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1917 - Slotted round nuts DIN 1804
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07590.prj},{NB=K1917.224},{BESTKIPP=K1917.224},{FORM=H},{AUSF=gehärtet und geschliffen},{SS=-},{MATERIAL=Einsatzstahl},{D1=M 24 x 1,5},{D2=42},{D3=36},{H=9},{B=6},{T=2.5},{GEW=0.0597},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245701056},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{ST=1.500},{NDM=24.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
[mm]
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D1
Screw
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
B
width
[mm]
T
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1917.110
K1917.110
W
not hardened
-
mild steel
M 10 x 1
25
20
6
5
2.0
0.0166
Yes
73181600
4059245700820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.112
K1917.112
W
not hardened
-
mild steel
M 12 x 1,5
28
23
6
5
2.0
0.0209
Yes
73181600
4059245700837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.114
K1917.114
W
not hardened
-
mild steel
M 14 x 1,5
30
25
7
5
2.0
0.0268
Yes
73181600
4059245700844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.116
K1917.116
W
not hardened
-
mild steel
M 16 x 1,5
32
27
7
5
2.0
0.0300
Yes
73181600
4059245700851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.118
K1917.118
W
not hardened
-
mild steel
M 18 x 1,5
34
28
8
6
2.5
0.0230
Yes
73181600
4059245700868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.120
K1917.120
W
not hardened
-
mild steel
M 20 x 1,5
36
30
8
6
2.5
0.0399
Yes
73181600
4059245700875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.122
K1917.122
W
not hardened
-
mild steel
M 22 x 1,5
40
34
9
6
2.5
0.0562
Yes
73181600
4059245700882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.124
K1917.124
W
not hardened
-
mild steel
M 24 x 1,5
42
36
9
6
2.5
0.0596
Yes
73181600
4059245700899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.126
K1917.126
W
not hardened
-
mild steel
M 26 x 1,5
45
38
10
7
3.0
0.0750
Yes
73181600
4059245700905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.128
K1917.128
W
not hardened
-
mild steel
M 28 x 1,5
50
43
10
7
3.0
0.0983
Yes
73181600
4059245700912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.130
K1917.130
W
not hardened
-
mild steel
M 30 x 1,5
50
43
10
7
3.0
0.0970
Yes
73181600
4059245700929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.132
K1917.132
W
not hardened
-
mild steel
M 32 x 1,5
52
45
11
7
3.0
0.1039
Yes
73181600
4059245700936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.135
K1917.135
W
not hardened
-
mild steel
M 35 x 1,5
55
48
11
7
3.0
0.1125
Yes
73181600
4059245700943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.138
K1917.138
W
not hardened
-
mild steel
M 38 x 1,5
58
50
11
8
3.5
0.1185
Yes
73181600
4059245700950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.140
K1917.140
W
not hardened
-
mild steel
M 40 x 1,5
62
54
12
8
3.5
0.1500
Yes
73181600
4059245700967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.142
K1917.142
W
not hardened
-
mild steel
M 42 x 1,5
62
54
12
8
3.5
0.1411
Yes
73181600
4059245700974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.210
K1917.210
H
hardened and ground
-
mild steel
M 10 x 1
25
20
6
5
2.0
0.0170
Yes
73181600
4059245700981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.212
K1917.212
H
hardened and ground
-
mild steel
M 12 x 1,5
28
23
6
5
2.0
0.0203
Yes
73181600
4059245700998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.214
K1917.214
H
hardened and ground
-
mild steel
M 14 x 1,5
30
25
7
5
2.0
0.0269
Yes
73181600
4059245701001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.216
K1917.216
H
hardened and ground
-
mild steel
M 16 x 1,5
32
27
7
5
2.0
0.0292
Yes
73181600
4059245701018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.218
K1917.218
H
hardened and ground
-
mild steel
M 18 x 1,5
34
28
8
6
2.5
0.0362
Yes
73181600
4059245701025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.220
K1917.220
H
hardened and ground
-
mild steel
M 20 x 1,5
36
30
8
6
2.5
0.0396
Yes
73181600
4059245701032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.222
K1917.222
H
hardened and ground
-
mild steel
M 22 x 1,5
40
34
9
6
2.5
0.0558
Yes
73181600
4059245701049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.224
K1917.224
H
hardened and ground
-
mild steel
M 24 x 1,5
42
36
9
6
2.5
0.0597
Yes
73181600
4059245701056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1917.226
K1917.226
H
hardened and ground
-
mild steel
M 26 x 1,5
45
38
10
7
3.0
0.0746
Yes
73181600
4059245701063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청