피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1885 - Metal bellows couplings, short type, for high torques with clamp hubs
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23001-04.prj},{NB=K1885.00400462424},{GR=40},{DM=40},{TM=0.040},{TS=35},{FSR=3350},{FSA=97},{WVR=0.05},{WVA=0.5},{WV=0.5},{DZ=12800},{A=17.0},{D1=24},{D2=24},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=25.4},{D1D2PFN=25.4},{D4=45.0},{L=46},{L2=5.5},{L3=17.5},{ANZDMS=8},{GEW=0.1300},{EAN=4059245675876},{NDM=5.000},{SW=4.000},{XA=2.600},{XB=30.300},{XC=16.000},{XD=9.500},{XE=8.500},{XF=5.000},{XG=2.000},{XH=20.600},{XI=9.000},{XJ=2.000},{XK=0.000},{XL=5.500},{XM=7.800},{XN=2.000},{XO=11.000},{XP=50.000},{TYP=0.000},{BESTKIPP=K1885.00400462424},{C=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
DM
max. torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[gm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
Spring stiffness radial
[N/mm]
FSA
Spring stiffness axial
[N/mm]
WVR
max. shaft offset radial
[mm]
WVA
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
max. rpm
[1/min]
A
distance
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D2 max. by keyway
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1885.00100350606
K1885.00100350606
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
6
6
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059245675708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00100350808
K1885.00100350808
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
8
8
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059245675715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00100351010
K1885.00100351010
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
10
10
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059245675722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00100351212
K1885.00100351212
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
12
12
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0780
Yes
84836040
4059245675739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00100351515
K1885.00100351515
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
15
15
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0550
Yes
84836040
4059245675746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00100351818
K1885.00100351818
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
18
18
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0570
Yes
84836040
4059245675753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00200390606
K1885.00200390606
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
6
6
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059245675760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00200390808
K1885.00200390808
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
8
8
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059245675777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00200391010
K1885.00200391010
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
10
10
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059245675784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00200391212
K1885.00200391212
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
12
12
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1180
Yes
84836040
4059245675791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00200391515
K1885.00200391515
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
15
15
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1100
Yes
84836040
4059245675807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00200391818
K1885.00200391818
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
18
18
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1100
Yes
84836040
4059245675814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00400461010
K1885.00400461010
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
10
10
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.3000
Yes
84836040
4059245675821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00400461212
K1885.00400461212
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
12
12
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1620
Yes
84836040
4059245675838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00400461515
K1885.00400461515
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
15
15
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1560
Yes
84836040
4059245675845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00400461818
K1885.00400461818
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
18
18
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1500
Yes
84836040
4059245675852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00400462020
K1885.00400462020
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
20
20
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1450
Yes
84836040
4059245675869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00400462424
K1885.00400462424
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
24
24
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1300
Yes
84836040
4059245675876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00800551212
K1885.00800551212
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
12
12
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.3100
Yes
84836040
4059245675883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00800551515
K1885.00800551515
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
15
15
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.3050
Yes
84836040
4059245675890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00800551818
K1885.00800551818
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
18
18
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2980
Yes
84836040
4059245675906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00800552020
K1885.00800552020
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
20
20
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2900
Yes
84836040
4059245675913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00800552424
K1885.00800552424
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
24
24
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2760
Yes
84836040
4059245675920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.00800552828
K1885.00800552828
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
28
28
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2650
Yes
84836040
4059245675937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1885.02000601616
K1885.02000601616
200
200
0.280
138
12442
287
0.10
1.0
0.5
8700
23.0
16
16
16
35.0
35.0
66.0
60
8.6
23.0
M8
40
0.4700
Yes
84836040
4059245675944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1882 - Metal bellows couplings with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
CPRAJ - 铝合金波纹管型连接联轴器-顶丝型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
K1891 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
SG7-HL - EIastic Pin Shaft Coupling
KUNLONG
10.01.2024
K1879 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
K1884 - Metal bellows couplings, short type with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
DKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 0.4 to 10Nm...
HPC
03.08.2023
K1880 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs, stainless steel
KIPP
27.05.2024
MAE-EL-KPL-RNG-GG25 - Elastic Couplings RNG, Material Grey Cast Iron GG25
MÄDLER
26.04.2024
K1883 - Metal bellows couplings with clamp hubs, stainless steel
KIPP
27.05.2024
23001 - Metal bellows couplings with clamp hubs
norelem
26.06.2024
Beam couplings aluminium - Beam couplings aluminium with clamping hubs
KIPP
27.05.2024
K1887 - Metal bellows couplings, short type with removeable clamp hubs
KIPP
27.05.2024
K1878 - Metal bellows couplings, mini with grub screw
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청