您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1882 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23001.prj},{NB=K1882.0800911919},{GR=80},{DM=80},{TM=0.90},{TS=128},{FSR=1200},{FSA=80},{WVR=0.20},{WVA=0.5},{WV=1.5},{DZ=6900},{A=28},{D1=19},{D2=19},{D1D2MIN=12},{D1D2MAX=44.0},{D1D2PFN=44.0},{D4=82},{L=91},{L2=11.0},{L3=33.5},{R=82.9},{ANZDMS=84},{GEW=0.8000},{EAN=4059245674596},{NDM=10.000},{SW=8.000},{XA=4.000},{XB=61.000},{XC=30.000},{XD=17.000},{XE=16.000},{XF=10.000},{XG=2.600},{XH=38.600},{XI=22.000},{XJ=2.600},{XK=28.000},{XL=10.500},{XM=16.000},{XN=3.000},{XO=25.000},{XP=62.500},{BESTKIPP=K1882.0800911919},{C=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
直径
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1882.0180631010
K1882.0180631010
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
10
10
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059245674374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631111
K1882.0180631111
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
11
11
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059245674381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631212
K1882.0180631212
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
12
12
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059245674398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631414
K1882.0180631414
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
14
14
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059245674404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180631919
K1882.0180631919
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
19
19
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059245674411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180632424
K1882.0180632424
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
24
24
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059245674428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0180632525
K1882.0180632525
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
25
25
10
25.4
25.4
45
63
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1000
Yes
84836040
4059245674435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651010
K1882.0300651010
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
10
10
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059245674442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651111
K1882.0300651111
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
11
11
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059245674459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651212
K1882.0300651212
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
12
12
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059245674466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651414
K1882.0300651414
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
14
14
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059245674473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300651919
K1882.0300651919
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
19
19
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059245674480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300652424
K1882.0300652424
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
24
24
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059245674497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0300652525
K1882.0300652525
30
30
0.15
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
25
25
10
32.0
30.0
56
65
7.5
24.5
56.4
M6
15
0.3000
Yes
84836040
4059245674503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600791212
K1882.0600791212
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
12
12
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245674510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600791414
K1882.0600791414
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
14
14
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245674527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600791919
K1882.0600791919
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
19
19
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245674534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600792424
K1882.0600792424
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
24
24
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245674541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600792525
K1882.0600792525
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
25
25
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245674558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600792828
K1882.0600792828
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
28
28
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245674565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0600793232
K1882.0600793232
60
60
0.33
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
32
32
12
35.0
35.0
66
79
10.0
29.0
66.0
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245674572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800911212
K1882.0800911212
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
12
12
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059245674589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800911919
K1882.0800911919
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
19
19
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059245674596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800912424
K1882.0800912424
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
24
24
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059245674602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1882.0800912525
K1882.0800912525
80
80
0.90
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
25
25
12
44.0
44.0
82
91
11.0
33.5
82.9
M10
84
0.8000
Yes
84836040
4059245674619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1887 - 金属波纹管联轴器,短款设计 带可拆卸夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
COL5240 - Connection Shaft with Couplings
Robotunits
06.11.2023
K1879 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
21003-03 - 金属波纹管联轴器,短款设计 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
CPRAC - 铝合金波纹管型连接联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
23000 - 带径向夹紧套筒的金属波纹管联轴器
norelem
26.06.2024
CPBC, CPBSC - 联轴器 波纹管型夹持型
Misumi
08.06.2021
SG7-HL - 弹性柱销联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
CPRAJ - 铝合金波纹管型连接联轴器-顶丝型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
K1884 - 金属波纹管联轴器,短款设计 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
23001 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
MAE-MB-KPL-MCK-MCL - 金属波纹管接头MCK和MCL,短=MCK,长=MCL
MÄDLER
10.04.2024
WK4-H - Metal Bellow Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
17.05.2023
WK3 - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求