您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1879 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23003-05.prj},{NB=K1879.0200380606},{GR=20},{DM=2.0},{TM=27.0},{TS=1300},{FSR=21},{FSA=11},{WVR=0.20},{WVA=0.4},{WV=1.5},{DZ=15000},{D1=6},{D2=6},{D1D2MIN=3},{D1D2MAX=14},{D1D2PFN=14},{D4=25.0},{L=38},{L2=3.5},{L3=11.0},{A=9.0},{R=27.0},{ANZDMS=2.00},{GEW=0.0320},{EAN=4059245677467},{NDM=3.000},{SW=2.500},{XA=1.000},{XB=16.700},{XC=10.000},{XD=5.800},{XE=5.500},{XF=3.000},{XG=0.800},{XH=9.800},{XI=6.000},{XJ=24.000},{XK=1.200},{XL=4.000},{XM=8.000},{XN=7.000},{XO=13.600},{XP=25.000},{BESTKIPP=K1879.0200380606},{C=M3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gcm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
Drehzahl max.
[1/min]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
A
间距
[mm]
R
直径
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1879.0050250303
K1879.0050250303
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0078
Yes
84836040
4059245677313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0050250404
K1879.0050250404
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
4
4
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0076
Yes
84836040
4059245677320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0050250505
K1879.0050250505
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0073
Yes
84836040
4059245677337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0050250606
K1879.0050250606
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0070
Yes
84836040
4059245677344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0100260303
K1879.0100260303
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0091
Yes
84836040
4059245677351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0100260305
K1879.0100260305
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
5
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0089
Yes
84836040
4059245677368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0100260505
K1879.0100260505
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0087
Yes
84836040
4059245677375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0100260506
K1879.0100260506
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
6
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0085
Yes
84836040
4059245677382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0100260606
K1879.0100260606
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0084
Yes
84836040
4059245677399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0150260505
K1879.0150260505
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
5
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0145
Yes
84836040
4059245677405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0150260506
K1879.0150260506
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
6
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0143
Yes
84836040
4059245677412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0150260508
K1879.0150260508
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0139
Yes
84836040
4059245677429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0150260606
K1879.0150260606
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
6
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0141
Yes
84836040
4059245677436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0150260608
K1879.0150260608
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0137
Yes
84836040
4059245677443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0150260808
K1879.0150260808
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
8
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0132
Yes
84836040
4059245677450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0200380606
K1879.0200380606
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
6
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0320
Yes
84836040
4059245677467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0200380608
K1879.0200380608
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
8
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0314
Yes
84836040
4059245677474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0200380610
K1879.0200380610
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0307
Yes
84836040
4059245677481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0200380808
K1879.0200380808
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
8
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0308
Yes
84836040
4059245677498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0200380810
K1879.0200380810
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0300
Yes
84836040
4059245677504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0200381010
K1879.0200381010
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
10
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0291
Yes
84836040
4059245677511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0450411010
K1879.0450411010
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
10
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0621
Yes
84836040
4059245677528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0450411012
K1879.0450411012
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
12
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0609
Yes
84836040
4059245677535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0450411014
K1879.0450411014
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
14
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0596
Yes
84836040
4059245677542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1879.0450411212
K1879.0450411212
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
12
12
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0597
Yes
84836040
4059245677559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1885 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
DKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 0.4 to 10Nm...
HPC
03.08.2023
K1884 - 金属波纹管联轴器,短款设计 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
C-ELG - 经济型 低组装直线导轨 - 标准型 - - 套件 -
Misumi
19.06.2024
EAMD - 联轴器
Festo
19.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Diameter 16 mm - Ball Screw
Unimotion
28.03.2024
23001-04 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
K1880 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
KIPP
27.05.2024
WK2 - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping screw
StS Coupling GmbH
10.02.2021
23022 - 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器
norelem
26.06.2024
23003-08 - 微型金属波纹管联轴器 带可拆卸夹紧套筒
norelem
26.06.2024
2300A...H - Torsion Proof Multi-disk Coupling - Coupling with Half-shell Hu...
Kistler
17.05.2024
K1891 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求