您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1718 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 160 kg
KIPP
操作部件 | 标准件
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/21335-20_asmtab.prj},{NB=K1718.05505000},{B=19.1},{H=53.10},{L=550},{GEW=3.2300},{EAN=4059245585953},{TYP=6},{SX=573.5},{BESTKIPP=K1718.0550},{HER=DZ5321-0055},{A=26},{A1=-},{A2=192},{A3=224},{A4=416},{A5=448},{A6=160},{A7=192},{A8=-},{TRAGKRAFT=160},{TRAGKRAFT1=140},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21335-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A8
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
每对负载能力 (10,000 周期)
[kg]
TRAGKRAFT1
每对负载能力 (80,000 周期)
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1718.0300
K1718.0300
DZ5321-0030
26
-
-
-
192
224
-
-
-
19.1
53.10
300
130
120
1.7300
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585908
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0350
K1718.0350
DZ5321-0035
26
-
-
-
224
256
-
-
-
19.1
53.10
350
140
120
2.0400
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585915
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0400
K1718.0400
DZ5321-0040
26
-
160
192
288
320
128
160
-
19.1
53.10
400
150
130
2.3400
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585922
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0450
K1718.0450
DZ5321-0045
26
-
160
192
320
352
128
160
-
19.1
53.10
450
160
140
2.6500
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585939
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0500
K1718.0500
DZ5321-0050
26
-
192
224
384
416
160
192
-
19.1
53.10
500
160
140
2.9600
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585946
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0550
K1718.0550
DZ5321-0055
26
-
192
224
416
448
160
192
-
19.1
53.10
550
160
140
3.2300
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585953
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0600
K1718.0600
DZ5321-0060
26
-
256
288
480
512
192
256
-
19.1
53.10
600
150
120
3.5500
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585960
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0700
K1718.0700
DZ5321-0070-A
26
288
320
544
576
608
256
288
544
19.1
53.10
700
130
110
4.2300
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585977
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0790
K1718.0790
DZ5321-0080-A
26
-
352
384
672
704
320
352
384
19.1
53.10
790
100
100
4.7200
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585984
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.0900
K1718.0900
DZ5321-0090-A
26
-
448
480
768
800
352
384
416
19.1
53.10
900
90
80
5.6300
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245585991
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.1000
K1718.1000
DZ5321-0100-A
26
448
480
512
864
896
448
480
-
19.1
53.10
1000
80
70
5.9200
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245586004
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1718.1100
K1718.1100
DZ5321-0110-A
26
448
544
576
992
1024
448
480
512
19.1
53.10
1100
70
60
6.7000
侧面装配
标准型
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245586011
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求