피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1702 - Clamping lever plastic with internal thread, steel parts blue passivated
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06600-55.prj},{NB=K1702.20688},{GR=2},{NDM=6},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0298},{EAN=4059245546602},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1702.0031
K1702.0031
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181520
4059245848799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0032
K1702.0032
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181520
4059245848805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00316
K1702.00316
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181520
4059245848812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00384
K1702.00384
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181520
4059245848829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00386
K1702.00386
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181520
4059245848836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00387
K1702.00387
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181520
4059245848843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00388
K1702.00388
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
9.0000
Yes
73181520
4059245848850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0041
K1702.0041
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181520
4059245848867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0042
K1702.0042
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181520
4059245848874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00416
K1702.00416
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181520
4059245848881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00484
K1702.00484
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181520
4059245848898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00486
K1702.00486
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181520
4059245848904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00487
K1702.00487
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181520
4059245848911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00488
K1702.00488
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181520
4059245848928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0051
K1702.0051
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181520
4059245848935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0052
K1702.0052
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181520
4059245848942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00516
K1702.00516
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181520
4059245848959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00584
K1702.00584
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181520
4059245848966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00586
K1702.00586
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181520
4059245848973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00587
K1702.00587
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181520
4059245848980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00588
K1702.00588
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
10.0000
Yes
73181520
4059245848997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.1041
K1702.1041
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
4059245546336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.1042
K1702.1042
orange RAL 2004
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
4059245546343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.10416
K1702.10416
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
4059245546350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.10484
K1702.10484
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
4059245546367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청