您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1521 - 铝制圆盘手轮 带有可旋转的圆柱形手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06278-01_asmtab.prj},{NB=K1521.125142056},{A=42},{B3=5},{D1=125},{D2=14},{D3=31},{D4=19.9},{L=96},{L1=18},{L2=60},{L3=36},{H=18.3},{H2=6.5},{T=16.3},{GEW=0.4150},{EAN=4059245508518},{TYP=2},{TYP1=1},{NDM=6.000},{LSCH=16},{BESTKIPP=K1521.125142056},{FARBE=silber},{FORM=B},{FORM1=Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung },{D5=M 6},{D7=M 6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{PPATH=06278-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1521.0801016
K1521.0801016
黑色
A
带有十字孔的装配孔
27
0
80
10
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
5.5
0.0
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.0801216
K1521.0801216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
27
0
80
12
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
6.5
0.0
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1001016
K1521.1001016
黑色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
10
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
5.5
0.0
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1001216
K1521.1001216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
12
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
6.5
0.0
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1251216
K1521.1251216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
12
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
0.0
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1251416
K1521.1251416
黑色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
14
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
0.0
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.0801026
K1521.0801026
银色
A
带有十字孔的装配孔
27
0
80
10
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
5.5
0.0
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.0801226
K1521.0801226
银色
A
带有十字孔的装配孔
27
0
80
12
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
6.5
0.0
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1001026
K1521.1001026
银色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
10
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
5.5
0.0
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1001226
K1521.1001226
银色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
12
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
6.5
0.0
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1251226
K1521.1251226
银色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
12
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
0.0
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.1251426
K1521.1251426
银色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
14
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
0.0
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.080101036
K1521.080101036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
27
3
80
10
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
5.5
11.4
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.080121046
K1521.080121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
27
4
80
12
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
6.5
13.8
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.100101036
K1521.100101036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
3
100
10
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
5.5
11.4
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.100121046
K1521.100121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
4
100
12
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
6.5
13.8
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.125121046
K1521.125121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
4
125
12
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
13.8
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.125141056
K1521.125141056
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
5
125
14
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
16.3
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.080102036
K1521.080102036
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
27
3
80
10
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
5.5
11.4
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.080122046
K1521.080122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
27
4
80
12
26
13.9
M 4
M 6
68
16
39
29
16.6
6.5
13.8
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.100102036
K1521.100102036
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
3
100
10
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
5.5
11.4
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.100122046
K1521.100122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
4
100
12
28
16.0
M 5
M 6
81
17
48
33
17.5
6.5
13.8
0.2540
Info
Yes
76169951
4059245508495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.125122046
K1521.125122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
4
125
12
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
13.8
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.125142056
K1521.125142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
5
125
14
31
19.9
M 6
M 6
96
18
60
36
18.3
6.5
16.3
0.4150
Info
Yes
76169951
4059245508518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1521.08010103
K1521.08010103
黑色
C
带开槽的定位孔
27
3
80
10
26
13.9
M 4
68
16
39
29
16.6
5.5
11.4
0.1500
Info
Yes
76169951
4059245508105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0262 - 滚花轮
KIPP
27.05.2024
K0414 - 安装板
KIPP
27.05.2024
K0408 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K1524 - 双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄
KIPP
27.05.2024
K0161 - 铝制手轮盘
KIPP
27.05.2024
K0410 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K0164 - 手轮盘,带转动手柄
KIPP
27.05.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
KIPP
11.06.2024
BK38.0603 - Handkurbeln und Handräder / Scheibenhandräder mit abklappbarem ...
Bäcker
04.08.2022
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
27.05.2024
HAM21 - 手轮·转动手柄型·四幅圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GDALAH - 手轮-圆轮缘手轮-固定手柄型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BN 14037 - Solid handwheels with revolving handle, black-oxide steel hub, r...
Bossard Catalog
26.01.2023
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制
KIPP
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求