피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1477 - Locating bushes, stainless steel Form B (screwed down from front)
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Positioning and clamping system
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_u_spannsysteme/03156-02.prj},{NB=K1477.20},{D=20},{D1=24.8},{D2=44.99},{D3=5.4},{D4=35},{L=15.82},{L1=6.0},{B=9.5},{D5=45},{D6=21.0},{T=16.21},{S=25},{H=25},{GEW=0.1437},{EAN=4059245487097},{XA=44.500},{XB=4.500},{XC=26.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XG=5.350},{BESTKIPP=K1477.20},{MATERIAL=Edelstahl},{D7=M 5x9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
internal diameter
[mm]
D1
internal diameter
[mm]
D2
external diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
B
width
[mm]
D5
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
D7
threaded hole
[mm]
T
depth
[mm]
S
Length
[mm]
H
minimum thickness of base plate
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1477.13
K1477.13
Stainless steel
13
17.3
34.99
4.4
25
11.56
4.5
7.6
35
13.5
M 4x7
11.91
20
20
0.0690
Yes
84662080
4059245487073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1477.16
K1477.16
Stainless steel
16
20.7
36.99
4.4
29
11.56
4.5
7.6
37
21.0
M 4x7
11.91
20
20
0.0733
Yes
84662080
4059245487080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1477.20
K1477.20
Stainless steel
20
24.8
44.99
5.4
35
15.82
6.0
9.5
45
21.0
M 5x9
16.21
25
25
0.1437
Yes
84662080
4059245487097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1477.25
K1477.25
Stainless steel
25
30.4
54.99
6.4
42
19.94
7.0
11.0
55
25.5
M 6x10
20.32
25
25
0.2540
Yes
84662080
4059245487103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1477.30
K1477.30
Stainless steel
30
36.2
59.99
6.4
48
21.77
7.0
11.0
60
30.5
M 6x11
22.15
30
30
0.3191
Yes
84662080
4059245487110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1477.35
K1477.35
Stainless steel
35
41.3
69.99
8.4
56
22.61
9.0
14.0
70
40.0
M 8x17
22.99
32
32
0.4747
Yes
84662080
4059245487127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1477.50
K1477.50
Stainless steel
50
58.4
91.99
10.4
75
31.12
11.0
17.0
92
55.0
M 10x18
31.50
45
45
1.0400
Yes
84662080
4059245487134
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0937 - Receiver bushings form A (pressed in at rear)
KIPP
27.05.2024
K0938 - Receiver bushings form B
KIPP
27.05.2024
K1495 - Indexing plunger with status sensor
KIPP
27.05.2024
K0935 - Locating cylinders with quick clamping system
KIPP
27.05.2024
K1474 - Locating cylinder stainless steel Ball Lock
KIPP
27.05.2024
K1475 - Centring bushes stainless steel
KIPP
27.05.2024
K1476 - Locating bushes, stainless steel Form A (pressed in from rear)
KIPP
27.05.2024
K0935 - Locating cylinder Ball Lock
KIPP
27.05.2024
K1219 - Locating cylinders pneumatic
KIPP
27.05.2024
K0293 - Locating pins and rest pads DIN 6321
KIPP
27.05.2024
K0936 - Centring bushes
KIPP
27.05.2024
K1020 - Locating bushes for pneumatic locating cylinder
KIPP
27.05.2024
K1061 - Quarter-turn clamp locks grip plastic or stainless steel
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청