您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1398 - 磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体
KIPP
操作部件 | 标准件
磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/magnete/09119.prj},{NB=K1398.362},{BESTKIPP=K1398.362},{FARBE=blau},{D=36.0},{D1=32.5},{H=9},{H1=2.2},{HAFTKRAFT=9.5},{GEW=0.0218},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051930},{EAN=4059245336227},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=33.600},{ZGT=Haftfläche},{ZGT1=Magnet},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
HAFTKRAFT
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1398.101
K1398.101
weiss
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0014
Yes
85051930
4059245336111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.161
K1398.161
weiss
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0030
Yes
85051930
4059245336128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.201
K1398.201
weiss
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0045
Yes
85051930
4059245336135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.251
K1398.251
weiss
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0096
Yes
85051930
4059245336142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.301
K1398.301
weiss
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0143
Yes
85051930
4059245336159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.361
K1398.361
weiss
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0217
Yes
85051930
4059245336166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.102
K1398.102
blau
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0014
Yes
85051930
4059245336173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.162
K1398.162
blau
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0029
Yes
85051930
4059245336180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.202
K1398.202
blau
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0046
Yes
85051930
4059245336197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.252
K1398.252
blau
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0094
Yes
85051930
4059245336203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.302
K1398.302
blau
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0145
Yes
85051930
4059245336210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.362
K1398.362
blau
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0218
Yes
85051930
4059245336227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.103
K1398.103
rot
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0015
Yes
85051930
4059245336234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.163
K1398.163
rot
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0030
Yes
85051930
4059245336241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.203
K1398.203
rot
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0046
Yes
85051930
4059245336258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.253
K1398.253
rot
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0094
Yes
85051930
4059245336265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.303
K1398.303
rot
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0146
Yes
85051930
4059245336272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.363
K1398.363
rot
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0216
Yes
85051930
4059245336289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.104
K1398.104
schwarz
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0015
Yes
85051930
4059245336296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.164
K1398.164
schwarz
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0029
Yes
85051930
4059245336302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.204
K1398.204
schwarz
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0046
Yes
85051930
4059245336319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.254
K1398.254
schwarz
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0090
Yes
85051930
4059245336326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.304
K1398.304
schwarz
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0146
Yes
85051930
4059245336333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1398.364
K1398.364
schwarz
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0218
Yes
85051930
4059245336340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1405 - 原磁铁(磁铁片)带沉孔,材质为 NdFeB
KIPP
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求