피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1362 - Combination spanner with protective caps
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Tools, workshop supplies
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/werkzeuge_werkstattbedarf/k1362.prj},{NB=K1362.1915},{SW=19},{GEW=0.0070},{EAN=4059245826414},{TYP=2},{XA=15.000},{XB=0.000},{XC=13.000},{XD=0.000},{XE=30.000},{XF=0.000},{XG=32.500},{XH=0.000},{XI=4.000},{XJ=0.000},{XK=8.600},{XL=0.000},{XM=12.600},{XN=0.000},{XO=10.000},{XP=10.500},{XQ=2.500},{XR=1.000},{XS=5.000},{XT=145.000},{XU=2.000},{XV=2.000},{XW=6.400},{XX=8.000},{XY=17.500},{XZ=2.000},{XA1=3.000},{XB1=18.000},{XC1=11.800},{XD1=15.700},{XE1=17.500},{XF1=0.000},{XG1=0.000},{XH1=0.000},{XI1=0.000},{XJ1=0.000},{XK1=0.000},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=0.000},{XR1=0.000},{XS1=0.000},{XT1=0.000},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{XW1=0.000},{XX1=0.000},{XY1=0.000},{XZ1=0.000},{XA2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
Item code
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
[mm]
A
height
[mm]
A1
height
[mm]
B
height
[mm]
B1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
T
distance
[mm]
T1
height
[mm]
H
width
[mm]
H1
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1362.10
K1362.10
Combination spanner
-
10
-
5
-
8
-
154,5
-
5
-
-
-
-
-
-
0.0418
Yes
82041100
4059245330737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.11
K1362.11
Combination spanner
-
11
-
5,5
-
8,4
-
168,5
-
5
-
-
-
-
-
-
0.0515
Yes
82041100
4059245330744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.13
K1362.13
Combination spanner
-
13
-
6,3
-
10
-
193
-
6
-
-
-
-
-
-
0.0823
Yes
82041100
4059245330751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.16
K1362.16
Combination spanner
-
16
-
7
-
11,4
-
230,5
-
6
-
-
-
-
-
-
0.1266
Yes
82041100
4059245330768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.19
K1362.19
Combination spanner
-
19
-
8
-
13,5
-
268,5
-
7
-
-
-
-
-
-
0.2020
Yes
82041100
4059245330775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.21
K1362.21
Combination spanner
-
21
-
8,5
-
13,7
-
292
-
7
-
-
-
-
-
-
0.2593
Yes
82041100
4059245330782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.27
K1362.27
Combination spanner
-
27
-
10,5
-
16
-
380
-
9
-
-
-
-
-
-
0.5143
Yes
82041100
4059245330799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1005
K1362.1005
Protective insert
for open-end spanner
10
5
-
9
-
17
-
19,4
-
2,3
-
5,6
-
8,6
-
0.0021
Yes
82041100
4059245826391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.10055
K1362.10055
Protective insert
for open-end spanner
10
5.5
-
9
-
17
-
19,4
-
2,3
-
5,6
-
8,6
-
0.0021
Yes
82041100
4059245826407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1006
K1362.1006
Protective insert
for open-end spanner
10
6
-
9
-
17
-
19,4
-
2,3
-
5,6
-
8,6
-
0.0021
Yes
82041100
4059245897377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1007
K1362.1007
Protective insert
for open-end spanner
10
7
-
9
-
17
-
19,4
-
2,3
-
5,6
-
8,6
-
0.0021
Yes
82041100
4059245330591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1108
K1362.1108
Protective insert
for open-end spanner
11
8
-
9
-
18
-
20,7
-
2,3
-
5,7
-
8,7
-
0.0024
Yes
82041100
4059245330607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1310
K1362.1310
Protective insert
for open-end spanner
13
10
-
10
-
22
-
23,2
-
3
-
6,7
-
10,7
-
0.0039
Yes
82041100
4059245330614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1613
K1362.1613
Protective insert
for open-end spanner
16
13
-
13
-
27
-
28,6
-
3
-
7,7
-
11,7
-
0.0059
Yes
82041100
4059245330621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1915
K1362.1915
Protective insert
for open-end spanner
19
15
-
13
-
30
-
32,5
-
4
-
8,6
-
12,6
-
0.0070
Yes
82041100
4059245826414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.1916
K1362.1916
Protective insert
for open-end spanner
19
16
-
13
-
30
-
32,5
-
4
-
8,6
-
12,6
-
0.0070
Yes
82041100
4059245330638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.2118
K1362.2118
Protective insert
for open-end spanner
21
18
-
13
-
32
-
35
-
4
-
9
-
13
-
0.0080
Yes
82041100
4059245330645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.2119
K1362.2119
Protective insert
for open-end spanner
21
19
-
13
-
32
-
35
-
4
-
9
-
13
-
0.0080
Yes
82041100
4059245826421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.2724
K1362.2724
Protective insert
for open-end spanner
27
24
-
14
-
40
-
43,8
-
4
-
10,8
-
15
-
0.0111
Yes
82041100
4059245330652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.11005
K1362.11005
Protective insert
for ring spanner
10
5
-
-
-
-
-
-
-
-
16,5
-
9
-
11
0.0021
Yes
82041100
4059245826438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.110055
K1362.110055
Protective insert
for ring spanner
10
5.5
-
-
-
-
-
-
-
-
16,5
-
9
-
11
0.0021
Yes
82041100
4059245826445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.11006
K1362.11006
Protective insert
for ring spanner
10
6
-
-
-
-
-
-
-
-
16,5
-
9
-
11
0.0021
Yes
82041100
4059245897384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.11007
K1362.11007
Protective insert
for ring spanner
10
7
-
-
-
-
-
-
-
-
16,5
-
9
-
11
0.0021
Yes
82041100
4059245330669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.11108
K1362.11108
Protective insert
for ring spanner
11
8
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
9,4
-
11,4
0.0024
Yes
82041100
4059245330676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1362.11310
K1362.11310
Protective insert
for ring spanner
13
10
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
11
-
13
0.0032
Yes
82041100
4059245330683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1361 - Sockets and plastic inserts
KIPP
27.05.2024
K1362 - Combination spanner with protective caps
KIPP USA
05.06.2024
AHP - Open end wrench
AHP Merkle
31.03.2024
96662-01 - Torque wrench for 5-axis clamping system
norelem
30.05.2024
GPB - Grease Nipples
Misumi
04.06.2021
K0787 - Hook wrench with lug DIN 1810A expanded
KIPP
27.05.2024
GPA, GPAS - Grease Nipples
Misumi
04.06.2021
EH 1139.400 - EH 1139.500 - Wrenches
Halder
13.04.2022
K0769 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
KIPP
27.05.2024
1212629 - TOOL-CASE
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
BN 20016 - Hex socket keys (DIN 911; ~ISO 2936), steel, zinc plated blue, m...
Bossard Catalog
31.10.2023
Wiper Wheel Plate Adjustment Wrench - LoPro Wiper Wheel Plate Adjustment Wr...
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
K1489 - Torque wrench for 5-axis clamping system
KIPP
27.05.2024
K1324 - Pivot bearings K/E series DIN ISO 12240-1
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청