您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1221 - Taper grips fixed
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06315.prj},{NB=K1221.180608},{BESTKIPPUSA=K1221.180608},{D=M5},{D1=18},{D2=13},{L=8},{L1=64},{GEW=0.0215},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245314966},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=0.0},{NDM=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1221.120408
K1221.120408
M4
12
9
8
40
0.0068
Yes
4059245314942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1221.150507
K1221.150507
M5
15
11
7
50
0.0125
Yes
4059245314959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1221.180608
K1221.180608
M5
18
13
8
64
0.0215
Yes
4059245314966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1221.210610
K1221.210610
M5
21
15
10
72
0.0303
Yes
4059245314973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1221.210810
K1221.210810
M8
21
15
10
72
0.0357
Yes
4059245314980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1221.250810
K1221.250810
M8
25
17
10
90
0.0503
Yes
4059245314997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1221.261012
K1221.261012
M10
26
20
12
100
0.0721
Yes
4059245315000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06315 - Taper grips fixed
norelem
30.05.2024
EGH.SOFT - ELESA-Cylindrical lobe handle
Elesa
24.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求